Noticias –

Título: Planta de ensamble reductores industriales NORD en Wisconsin

NORD Gear Corporation ha puesto en marcha la línea de producción de reductores industriales MAXXDRIVE™ en su planta de Waunakee, Wisconsin. Con la recientemente

Waunakee, WI , 2016-07-20

NORD Gear Corporation ha puesto en marcha la línea de producción de reductores industriales MAXXDRIVE™ en su planta de Waunakee, Wisconsin. Con la recientemente finalizada ampliación del área de fabricación, NORD ahora dispone de suficiente espacio para realizar ensambles, pruebas y servicio de reductores industriales de gran tamaño, contando con personal de ingeniería y diseño especializado en todo lo relacionado a la línea de producto MAXXDRIVE™ localizado directamente en las oficinas de Waunakee, con la capacidad de ofrecer servicio inmediato. El contar con ensamble local permite además entregas con mayor rapidez y flexibilidad.

Cada equipo MAXXDRIVE™ es construido por personal altamente capacitado, y cada unidad es sometida pruebas exhaustivas antes de su envío. Estas pruebas incluyen la puesta en marcha del reductor hasta alcanzar temperatura de operación estable. También durante este tiempo se realizan inspecciones para comprobar niveles adecuados de vibración, emisión de ruido y temperatura en puntos estratégicos con el fin de garantizar contactos y lubricación adecuados.

Nuestros reductores MAXXDRIVE™ ofrecen una combinación única de flexibilidad y durabilidad en las aplicaciones de alto torque más exigentes. MAXXDRIVE™ está disponible como reductor de engranes cónicos en ángulo recto o bien como reductor de ejes paralelos en un rango que va desde los 3 hp hasta los 2,950 hp con capacidad de torque desde 224 lb-in hasta 2,196,000 lb-in. Con nuestros especialistas en producto miembros de nuestro equipo, NORD está en la capacidad de ofrecer diversos paquetes de accionamiento tales como bases oscilantes, acoplamientos y bridas para montaje de motor, así como también sistemas de lubricación forzada y enfriamiento diseñados para aplicaciones específicas.