News Archive

El todoterreno: el motor NORD UNIVERSAL

El nuevo motor NORD UNIVERSAL ha sido certificado de acuerdo con todos los estándares convencionales y puede usarse en todo el mundo. Permite reducir la cantidad de variantes de manera sistemática y ofrece notables ventajas económicas, en especial en proyectos internacionales. más …

NORDAC PRO SK 500P – Innovadores variadores para máquinas y aplicaciones

Los variadores para armario de distribución NORDAC PRO SK 500P están disponibles en dos versiones: como variadores básicos o para máquinas con un rango de funciones y rendimiento básico, y como versión avanzada o variadores para aplicaciones con interfaces y opciones avanzadas. más …

Tecnología de accionamiento descentralizada de NORD en grandes bodegas

NORD DRIVESYSTEMS lleva más de ocho años suministrando sistemas de accionamiento descentralizados compuestos por un motorreductor y un variador de frecuencia a CAZAUX ROTORFLEX, el principal fabricante de bombas para vino de Francia. Sus bombas de lóbulos rotativos patentadas (pompes à lobes) cuentan con accionamientos de NORD y son muy solicitadas por los viticultores y bodegueros de todo el mundo debido a su versatilidad y fiabilidad. más …

Tecnología de accionamiento descentralizada desde 0,25 hasta 22 kW

NORD DRIVESYSTEMS lleva más de 30 años desarrollando tecnología de accionamiento y es una de las empresas pioneras en tecnología de variadores de última generación. La familia de variadores de frecuencia descentralizados NORDAC cubre una variada gama de rendimiento y está ampliamente acreditada, especialmente en el campo de la intralogística. más …

NORD y PSG diseñan bombas de desplazamiento positivo sin acoplamiento

En un accionamiento convencional para bomba, el acoplamiento suele plantear problemas importantes. Como solución a este problema y para una nueva serie de bombas de paletas de Blackmer®, NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado un eje hueco para los reductores coaxiales de NORD que permite la conexión de la bomba sin un acoplamiento. Después de una exitosa prueba, la filial de NORD en EE.UU. Se ha convertido en el proveedor clave del fabricante PSG. más …

Los accionamientos inteligentes de NORD automatizan una cervecera artesanal

Los accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS se han estado usando con éxito durante muchos años en la industria de las bebidas. Ayudan notablemente a automatizar los procesos que tienen lugar en las cerveceras y, gracias a su sistema de control inteligente, se adaptan con suma facilidad a las diferentes recetas. Por encargo de la cervecera Landgang Brauerei, con sede en Hamburgo, la empresa Rabek Engineering GmbH diseñó una planta para fabricación de cerveza flexible, fiable y de bajo mantenimiento con tecnología de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS. más …

Tratamiento para superficies nsd tupH: una alternativa al acero inoxidable

El tratamiento para superficies nsd tupH de NORD representa una excelente protección contra la corrosión para reductores, motores de superficie lisa, variadores de frecuencia y arrancadores de motor con cárter de aluminio optimizado para el lavado. Los accionamientos son fáciles de limpiar y extremadamente resistentes a los ácidos y los álcalis. más …

Instalación optimizada de encóders: robustos, seguros y compactos

En la última actualización del diseño de los motores asíncronos de NORD DRIVESYSTEMS también se ha optimizado la instalación de los encóders incrementales. Además, el nuevo concepto también protege los sensores contra impactos y cargas por vibración, y permite reequipar los sensores. más …

Nuevos nombres para la protección de superficies

NORD ofrece una amplia gama de acabados de pintura para proporcionar una protección de superficies óptima para su aplicación y condiciones ambientales. más …

Nuevo variador de frecuencia: compacto, versátil y potente

Sk500P

El nuevo NORDAC PRO SK 500P ofrece una funcionalidad, conectividad y modularidad máximas. Gracias a su diseño compacto y a la gran variedad de interfaces, se integra fácilmente en cualquier arquitectura de automatización. más …

LogiDrive: rendimiento energético y reducción de variantes

Los conceptos de accionamiento personalizados basados en la solución de sistema LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS constituyen un compromiso óptimo entre el rendimiento energético y la reducción de variantes. En especial, demuestran su capacidad en campos de la logística interna en los que se instalan multitud de accionamientos para llevar a cabo grandes proyectos; por ejemplo, en aplicaciones aeroportuarias o en centros de paquetería. más …

Motorreductores NORD para graveras y canteras: menos costes, mayor rendimiento

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

La gravera de NorStone AG en Tau, en el sureste de Noruega, sustituyó sus antiguos motorreductores por los robustos productos de NORD DRIVESYSTEMS. El resultado fue una mayor fiabilidad operacional y de los procesos y una reducción de los costes de inversión y del consumo energético gracias al mejor rendimiento de los nuevos motorreductores. más …

Nuevos variadores de frecuencia de NORD

NORD DRIVESYSTEMS ha lanzado al mercado un variador para armario de distribución de última generación con la máxima funcionalidad, conectividad y modularidad: el NORDAC PRO SK 500P. Los variadores cuentan con un gran número de interfaces para la comunicación y los buses de campo, con características innovadoras y con variadas posibilidades de ampliación. más …

Ampliación de la planta de producción de NORD en Aurich

El año pasado se ampliaron en Aurich las superficies de producción y de almacenamiento y se puso en servicio una nueva línea de montaje. más …

La próxima generación de motores de ahorro energético eficientes

El nuevo motor síncrono IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS, con un rendimiento energético significativamente mayor, complementa las variantes estandarizados de motorreductores del sistema LogiDrive y es especialmente adecuado para reducir el número de variantes. El motor síncrono IE5+ es especialmente adecuado para usos en el sector de la intralogística. más …

LogiMAT 2020: Con un alto rendimiento hasta IE5+

Del 10 al 12 de marzo de 2020, NORD DRIVESYSTEMS presentará en la LogiMAT sus sistemas de accionamiento inteligentes y sus soluciones innovadoras de intralogística. Los temas más importantes serán los novedosos motores síncronos de alto rendimiento IE5+, los conceptos de Condition Monitoring y la herramienta de servicio móvil para los sistemas de accionamiento de NORD. más …

Conceptos de Predictive Maintenance de NORD

Con las soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS, los datos del accionamiento y de su estado pueden recopilarse de forma periódica o permanente con el fin de optimizar la seguridad operativa y el rendimiento de las instalaciones y la maquinaria. Basándose en esta información, también se pueden desarrollar conceptos para el Predictive Maintenance. más …

Variadores de frecuencia inteligentes para la producción digital

NORD DRIVESYSTEMS proporciona soluciones de accionamiento innovadoras para el trabajo en red y la conexión de un entorno Industria 4.0. Con su hardware y software innovadores, la tecnología de accionamiento de NORD hace posibles y mantiene en funcionamiento tanto procesos de producción en red, como procesos autónomos de la "Smart Factory". más …

Rendimiento energético y reducción de variantes

Los conceptos de accionamiento personalizados basados en la solución de sistema LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS representan un compromiso óptimo entre el rendimiento energético y la reducción de variantes. Demuestran su capacidad en grandes proyectos de logística interna para aeropuertos o centros de paquetería, en los que se encuentran instalados multitud de accionamientos. más …

NUEVA SOLUCIÓN DE ACCIONAMIENTO DE NORD DRIVESYSTEMS EN LA SPS

Los nuevos motores eléctricos han sido uno de los aspectos destacados de NORD DRIVESYSTEMS en la SPS de Núremberg. Los asistentes pudieron conocer más detalles sobre el nuevo motor síncrono IE5+ con un rendimiento energético significativamente mayor, así como sobre los motores asíncronos IE3, ahora optimizados en numerosos aspectos. más …

Los accionamientos NORD hacen historia en el ámbito de la energía

La tecnología de accionamientos de NORD, puesta en marcha en la planta de tratamiento de aguas residuales de Chur, en Suiza, mueve el primer techo solar plegable del mundo. Gracias a su PLC integrado, los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS pueden utilizarse para implementar variados conceptos de control inteligentes, tal y como dhp technology (start-up suiza) demuestra con creces en este proyecto. más …

Ampliación de la sede de NORD en Bargteheide

El 20 de noviembre de 2019, NORD DRIVESYSTEMS celebró un importante hito con el inicio de la construcción de un nuevo almacén automático de piezas pequeñas, que abastecerá a la Planta 11 y con el cual Getriebebau Nord pretende ampliar sus capacidades futuras. Ahora que ya se han colocado los pilares de la nueva construcción, la obra avanza visiblemente a buen ritmo. más …

NORD en la SPS smart production solutions

Del 26 al 28 de noviembre de 2019, NORD DRIVESYSTEMS volvió a presentar sus productos en la SPS en Núremberg. En esta edición, la empresa se centró en la próxima generación de motores síncronos de alto rendimiento energético, que sobrepasa notablemente el de los motores IE4, y en los variadores de frecuencia orientados al futuro. más …

NORD en la BrauBeviale 2019

En la BrauBeviale 2019, que se celebra del 12 al 14 de noviembre de 2019, NORD presentará soluciones de accionamiento innovadoras y potentes para la industria de las bebidas. más …

Tan eficiente como solo puede ser: El nuevo motor IE5+ de NORD

El nuevo motor síncrono IE5+ de NORD define un nuevo estándar en rendimiento, densidad de potencia y economía. Disponible a partir del segundo trimestre de 2020. más …

Sprint final de la temporada de ferias

Logimat 2012

Para aquellos que aún no han podido asistir a una presentación de NORD DRIVESYSTEMS en una feria, tienen ahora dos excelentes oportunidades: La SPS y la BrauBeviale ¡visítenos! más …

¡Bienvenidos a bordo!

Este año, 20 aprendices y estudiantes de formación dual inician su carrera en NORD. Nuestros nuevos colegas pueden contar con una cultura empresarial familiar, retos apasionantes, perspectivas internacionales y muchas oportunidades de desarrollo. más …

Funcionamiento ininterrumpido en condiciones extremas

mopos_case_study_m25

La última generación de accionamientos para volteadoras de malteo en caja. Los reductores de ejes paralelos y los accionamientos de avance funcionan de forma ininterrumpida y bajo condiciones muy duras. NORD DRIVESYSTEMS impresionó con una prolongada vida útil de sus productos y su efectivísima protección contra corrosión. más …

NORD en la inter airport Europe

Del 8 al 11 de octubre de 2019, NORD DRIVESYSTEMS expuso en la inter airport Europe en Múnich. En la feria líder de la industria aeroportuaria, NORD presentó sus conceptos de accionamiento para el aeropuerto en red. Esto incluyó los últimos motores síncronos de alto rendimiento, los variadores de frecuencia para armario de distribución orientados al futuro y una herramienta de servicio inalámbrica y móvil para los sistemas de accionamiento NORD. más …

NORD con la transición digital

4.0 ready

La capacidad de trabajar en red y la conexión a la Industria 4.0 son algunos de los temas predominantes en la industria. Con sus soluciones de accionamiento, NORD DRIVESYSTEMS satisface los requisitos previos para la «fábrica inteligente» y con sus conocimientos sobre comunicación y aplicación, ayuda a sus clientes en el proceso de digitalización. más …

La NORDCON APP demuestra su eficacia en la práctica

Con la NORDCON APP y el adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT, NORD DRIVESYSTEMS ofrece una forma práctica de mantenimiento móvil e inalámbrico, así como de puesta en funcionamiento de los variadores de frecuencia de NORD. Los numerosos ensayos de campo con los clientes seleccionados ya han aportado comentarios positivos y valiosas sugerencias para una mayor optimización de las ventajas de la aplicación para el usuario. más …

La presencia de arcilla en la construcción de un túnel para trenes de alta velocidad pone a prueba la tecnología de accionamiento

Requisitos especiales para las cintas transportadoras y su tecnología de accionamiento: para construir los túneles del «London Crossrail» hacen falta sistemas de cintas transportadoras y motorreductores especiales. más …

20 años de NORD Brasil

La filial brasileña NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. no ha dejado de crecer desde su fundación hace 20 años. más …

NORD celebra su 40.º aniversario en Francia

Requisitos especiales para las cintas transportadoras y su tecnología de accionamiento: para construir los túneles del «London Crossrail» hacen falta sistemas de cintas transportadoras y motorreductores especiales. más …

Soluciones de accionamiento para cintas transportadoras continuas

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Un funcionamiento sin problemas, incluso con las condiciones ambientes más duras: para transportar materiales a granel, NORD DRIVESYSTEMS ofrece potentes sistemas de accionamiento que se caracterizan por la máxima fiabilidad, seguridad y robustez. más …

40 años de NORD U.S. Operations

En 1979, NORD DRIVESYSTEMS fundó su sede estadounidense en Waunakee, Wisconsin. Después siguieron fábricas en Corona, California, y Charlotte, Carolina del Norte. Actualmente se fabrican 300 motores y 650 reductores al día. más …

Accionamientos ATEX modulares - Protección contra gas y polvo

Como fabricante certificado, NORD DRIVESYSTEMS cuenta con varias décadas de experiencia en la protección contra explosión para la tecnología de accionamiento. Los accionamientos con protección contra explosión de NORD se utilizan en casi todos los sectores de la industria. más …

25 años de NORD República Checa

Hace un cuarto de siglo, NORD DRIVESYSTEMS fundó una filial en República Checa. La empresa es actualmente uno de los mayores proveedores de tecnología de accionamiento de este país de Europa Oriental. más …

Robustos reductores para agitadores potentes– Soluciones de accionamiento de NORD con rodamientos reforzados

NORD DRIVESYSTEMS suministra tecnología de accionamiento fiable con rodamientos reforzados y mayor distancia entre ellos para la industria procesadora. De esta forma garantiza una capacidad de carga radial y axial máxima y una vida útil más prolongada de sus reductores. más …

Las soluciones de accionamiento de NORD reducen los costes operativos

Con el objetivo de optimizar el Coste Total de Propiedad (TCO), NORD DRIVESYSTEMS ofrece un sistema modular de accionamientos potentes y de elevado rendimiento que requieren muy poco mantenimiento. más …

Los motores de superficie lisa de NORD son ideales para la industria de la alimentación y bebidas

Smooth Surface Motors

NORD DRIVESYSTEMS ofrece motores de superficie lisa con y sin ventilación, producidos íntegramente en sus instalaciones, destinados a áreas con exigencias de higiene más elevadas. Su cárter de aluminio optimizado para el lavado permite limpiarlos fácilmente. más …

Reductores de aluminio - Potentes pesos ligeros

De los reductores modernos se espera que sean robustos, compactos, potentes y económicos, pero sobre todo se espera que sean ligeros. NORD DRIVESYSTEMS dispone de una amplia oferta de reductores de aluminio que además de ligeros tienen una gran capacidad de carga. más …

Nuevos motores de ahorro energético para Brasil

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su gama de productos con motores de alto rendimiento energético para el mercado brasileño. más …

Potentes accionamientos, servicio personalizado

El futuro de la producción es modular, flexible y autónomo. Y esto requiere sistemas de accionamiento con una inteligencia descentralizada capaces de gestionar procesos cada vez más complejos. NORD DRIVESYSTEMS suministra una variada gama de tecnología de accionamiento descentralizada con variador de frecuencia que puede adaptarse a cualquier aplicación y que se integra en la instalación de manera flexible. más …

Hasta lo más alto con los accionamientos NORD

Stros_case_study_view

La empresa checa STROS suministra montacargas para construcción a clientes de todo el mundo. Tras la edificación de la "Moscow City", ahora los montacargas utilizados durante las obras se están usando para levantar ocho rascacielos. Estos montacargas funcionan con soluciones de accionamiento de alto rendimiento, a medida y totalmente fiables de NORD. más …

Potentes reductores industriales para las potencias térmicas más elevadas

Los nuevos reductores industriales NORD MAXXDRIVE® XT se han desarrollado especialmente para aplicaciones con potencias térmicas extremas. Son ideales para accionar sistemas de cintas transportadoras. más …

La sede en Suzhou de NORD China celebra su 15.º aniversario.

La sede en Suzhou de NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. lleva 15 años suministrando motores, reductores y electrónica de accionamiento al mercado chino. Actualmente ya cuenta con representación en todas las medianas y grandes ciudades del país. más …

Reseña de la Feria de Hanover 2019 - NORD expuso sus innovadores productos, desde reductores industriales hasta soluciones Bluetooth

Retrospective Hanover Fair 2019

A principios de abril, en la Feria de Hanover 2019, NORD presentó innovadoras soluciones para la tecnología de accionamiento industrial. más …

Potentes accionamientos, servicio personalizado

La empresa estadounidense G.C. Evans fabrica equipos de refrigeración, calefacción y pasteurización para la industria alimentaria, por lo que deben funcionar con la máxima fiabilidad. Por tanto, lleva más de 10 años apostando por los robustos y durables motorreductores de NORD . más …

Restrospectiva de la feria bauma 2019 - Muchos halagos para el nuevo reductor industrial MAXXDRIVE® XT

Con sus nuevos reductores ortogonales de dos trenes MAXXDRIVE® XT, NORD convenció a la industria internacional de la construcción en la bauma 2019 en Múnich. más …

30 años de NORD DRIVESYSTEMS en Dinamarca

30 Years Denmark

NORD-Gear Danmark celebra su 30º aniversario. Ubicada cerca de la frontera entre Dinamarca y Alemania, la filial danesa de NORD DRIVESYSTEMS suministra motorreductores y variadores de frecuencia a los mercados de Dinamarca y Groenlandia. más …

NORD en la bauma 2019 en Múnich: potentes accionamientos para aplicaciones de carga pesada

La nueva serie de reductores industriales MAXXDRIVE® XT para límites de potencia térmica elevados amplía la probada gama de reductores industriales de NORD DRIVESYSTEMS. Estos nuevos reductores permiten diseñar sistemas de accionamiento de alto rendimiento, seguros y a medida para transportar materiales a granel en las industrias de la construcción y la minería. más …

En las profundidades de las montañas: los reductores industriales de NORD triunfan en un gigantesco proyecto de construcción

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

El proyecto «Linthal 2015» preveía la construcción a una profundidad de entre 600 y 1700 m de una cámara subterránea para una nueva central hidráulica de acumulación por bombeo en los Alpes Suizos. Con una inclinación extrema de 45 grados y una diferencia de altura de aproximadamente 180 m, las cintas transportadoras extraían unas 500 t de material excavado a la hora sin hacer pausa alguna y se accionaban con reductores industriales de NORD. más …

Los motorreductores de NORD optimizan la tecnología de transporte en una cantera

La empresa de metal SMIL, con sede en Montpellier, fabrica soluciones de sistema para el transporte de material y para ello apuesta por los accionamientos del norte de Alemania. En una cantera en Gardanne, al sur de Francia, los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS garantizan un transporte eficiente y seguro. más …

NORD en la LogiMAT 2019

Éxito ferial con soluciones flexibles para la logística interna.En la LogiMAT 2019, del 19 al 21 de febrero de 2019 en Stuttgart, NORD DRIVESYSTEMS presentó sus sistemas de alto rendimiento. Un elevado número de visitantes fue testigo de por qué las innovadoras soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS son la opción ideal para los sistemas de logística interna digitales y modulares. más …

Nuevos tamaños de reductores industriales NORD

Los reductores industriales de NORD DRIVESYSTEMS son especialmente robustos y duraderos, y poseen una gran capacidad de carga. Entre otros, se utilizan en el ámbito de la carga pesada y accionan, por ejemplo, agitadores, mezcladores o molinos. más …

Novedad: reductores coaxiales NORDBLOC.1 de un solo tren

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su exitosa serie NORDBLOC.1 con reductores de un solo tren para aplicaciones con pares y velocidades elevados. más …

Soluciones de accionamiento para instalaciones de saneamiento de aguas - Hacen frente a cualquier reto

En el sector de la gestión de aguas, la tecnología de accionamiento es crucial para que las estaciones de bombeo y de soplantes estén siempre disponibles y trabajen de forma eficiente. NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones optimizadas para esta industria, que se caracterizan por la mayor seguridad de servicio, una prolongada vida útil y una elevada capacidad de carga tanto axial como radial. más …

Electricidad a partir de la luz solar: las soluciones de NORD permiten generar electricidad con unas emisiones neutrales de CO2 en España

Las centrales solares contribuyen de manera notable a la protección del medioambiente. En la planta Gemasolar, cerca de Fuentes de Andalucía, los robustos accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS garantizan el alineamiento de los gigantescos espejos que captan la energía solar. más …

NORD en la Tire Technology 2019

La amplia gama de productos de NORD DRIVESYSTEMS también incluye innovadoras soluciones de accionamiento específicas para la industria de los neumáticos. En la Tire Technology 2019 nos centraremos en los sistemas LogiDrive, las bridas especiales para extrusora y el módulo interfaz PROFIsafe NORD SK TU4-PNS. más …

Tecnología de accionamiento inteligente - Trabajo en equipo: comunicación maestro-esclavo

intelligent drive technology

Gracias al PLC y al control del posicionamiento en los variadores de frecuencia, durante el funcionamiento maestro/esclavo es posible sincronizar varios accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS. Esto permite ejecutar funciones como la marcha sincronizada y el corte al vuelo de manera descentralizada. más …

Dos décadas de éxito en el mercado

Gran aniversario en Polonia: Desde Podłęże, un entregado equipo de profesionales lleva 20 años vendiendo los productos NORD en todo el país. más …

35 años de NORD DRIVESYSTEMS Países Bajos

Anniversary Netherlands

NORD DRIVESYSTEMS Países Bajos celebra su 35º aniversario. Durante los últimos 35 años, la empresa ha consolidado su posición líder en el mercado de sistemas de accionamiento holandés. más …

Jóvenes talentos

new apprentices

NORD DRIVESYSTEMS invierte mucho en la formación de jóvenes talentos y ofrece una variada gama de opciones de acceso a los sectores mercantil, comercial y técnico. En 2018, un total de 16 nuevos colegas iniciaron su formación. más …

Jornadas para la Prensa Especializada 2018 en Hamburgo: tecnología de accionamiento para fábricas digitales y modulares

Durante las séptimas Jornadas para la Prensa Especializada en Hamburgo, celebradas el pasado mes de noviembre, NORD DRIVESYSTEMS presentó a los medios especializados en tecnología sus soluciones de accionamiento inteligentes y flexibles para fábricas digitales. más …

myNORD: la solución de accionamiento adecuada en un solo clic

El portal para clientes myNORD ofrece ayuda práctica para configurar y realizar el pedido de su tecnología de accionamiento. Simple, siempre a su disposición y rápido. más …

Accionamientos para el transporte de palés: Tecnología fiable con un robusto diseño

pallet_conveyor_technology

La tecnología de transporte de palés requiere, sobre todo, soluciones de accionamiento económicas con una elevada capacidad de carga. En especial para el transporte de palés y jaulas con transportadores de rodillos o de cadena, NORD DRIVESYSTEMS ofrece tecnología de accionamiento perfectamente combinada, flexible y que puede configurarse individualmente y además permite reducir tanto la gran cantidad de variantes como los costes. más …

NORD en la SPS IPC Drives 2018

En la SPS IPC Drives 2018, NORD presentó su tecnología de accionamiento descentralizada, innovadoras soluciones de servicio, conceptos de costes optimizados y sistemas de accionamiento inteligentes para digitalizar la producción e integrar las plantas en los sistemas de la Industria 4.0. más …

Tecnología de accionamiento fiable para cerveceras

Octopi Brewing Co. es una cervecera por contrato líder en Estados Unidos y muy activa en el floreciente segmento de la cerveza artesanal. La empresa utiliza los resistentes motorreductores de NORD para sus tinas de macerado y clarificación. más …

BrauBeviale 2018: accionamientos robustos gracias al tratamiento de superficies

Para fabricar cerveza o cualquier otra bebida alcohólica hay que cumplir los estándares higiénicos más estrictos. Del 13 al 15 de noviembre, NORD DRIVESYSTEMS expuso en la feria BrauBeviale 2018 el tratamiento anticorrosión para superficies nsd tupH, especialmente desarrollado para aplicaciones con requisitos de higiene elevados. Este tratamiento confiere a los accionamientos con cárter de aluminio la rigidez y durabilidad del acero inoxidable. más …

Módulos PROFIsafe SK TU4-PNS

Mayor seguridad - La seguridad funcional es cada vez más importante como componente fundamental en el diseño moderno de máquinas e instalaciones y es un aspecto indispensable de los sistemas de accionamiento NORD. más …

Innovadores filtros para bebida – los accionamientos descentralizados de NORD generan el par necesario para el mejor sabor

Gracias a los nuevos sistemas de filtrado del fabricante de maquinaria TMCI Padovan, el sabor de las bebidas de un productor de licores italiano ha alcanzado la perfección. Los accionamientos descentralizados de NORD garantizan el funcionamiento altamente eficiente de la maquinaria. más …

Tecnología de accionamiento de alto rendimiento para aplicaciones de logística interna

LogiDrive

A partir de ahora, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones estandarizadas de alto rendimiento especiales para accionamientos de transportadores horizontales e inclinados Los sistemas LogiDrive son muy fáciles de mantener y permiten reducir la cantidad de variantes en la logística interna sin esfuerzo alguno. más …

iba 2018: Accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS aptos para el procesamiento de alimentos

Tanto si se trata de agitadores o sistemas de transporte, como de instalaciones dosificadoras y de llenado o de máquinas envasadoras, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento eficientes e higiénicas para la industria panadera. Las mismas se expusieron del 15 al 20 de septiembre de 2018 en la iba en Múnich. más …

Que comience el espectáculo: variadores de frecuencia de NORD en el Teatro Duisburg

theatre Duisburg

El sistema de automatización instalado en el Teatro Duisburg garantiza una perfecta coordinación del decorado con la luz y el sonido. Uno de los componentes más importantes de esta solución de accionamiento son los variadores de frecuencia de NORD. más …

Soluciones de accionamiento para la fabricación higiénica - El tratamiento de superficies nsd tupH

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Del 22 al 24 de mayo de 2018, NORD DRIVESYSTEMS presentó en la SPS IPC Drives Italia, en Parma, su potente tratamiento de superficies nsd tupH, resistente a la corrosión, para accionamientos de aluminio. más …

Soluciones de accionamiento para góndolas de limpieza - Seguridad a cualquier altura

Los motorreductores y variadores de frecuencia de precisión elevan y hacen rotar la góndola desde la cual el personal de mantenimiento y limpieza alcanza cualquier ángulo de la fachada del rascacielos "New York by Gehry". más …

NORD da acceso a los datos de sus productos en EPLAN

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

En la base de datos EPLAN, NORD pone a disposición de los consumidores las macros de los productos y los datos técnicos y eléctricos de sus componentes electrónicos de accionamiento. más …

Escalado sencillo de las funciones de los variadores NORD

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

El control del variador de los accionamientos NORD puede asumir cada vez más funciones de manera descentralizada a través de software o hardware. Esto no solo resulta económico, sino que además reduce la cantidad de variantes de los distintos tipos de variador y permite al usuario parametrizar el dispositivo fácilmente sin conocimientos especializados de programación. más …

Accionamientos con protección contra explosión para mayor seguridad durante el funcionamiento de los molinos

Explosion-protected drive units

En el molino Arnreiter en Austria se muelen materias primas y se someten a los más diversos procesos de refinado. Para ello, la empresa utiliza máquinas para cocer, flocular, triturar, moler, extrusionar, tostar, enfriar, secar y pelar. Al moler las materias primas se genera polvo, lo cual hace necesarios los accionamientos con protección contra explosión de NORD más …

Empresas manufactureras buscan sistemas de accionamiento que ahorren costos

logidrive_hanver_fair_2018

NORD Gear ofrece soluciones integrales de manejo de materiales en EXPO PACK 2018 más …

Soluciones de accionamiento para la tecnología de procesos: NORD DRIVESYSTEMS en la ACHEMA 2018

Tanto si se trata del sector químico como del farmacéutico o el alimentario, en la industria de procesos los gases y polvos combustibles constituyen un elevado riesgo para la seguridad de las personas y las máquinas. En la ACHEMA, NORD presentó del 11 al 15 de junio de 2018 sus soluciones de accionamiento con protección contra explosión , entre ellas, motores con protección contra explosión por polvo o por gas, reductores y tecnología de accionamiento electrónico para las zonas 1, 2, 21 y 22. más …

Conceptos de accionamiento ecológicos: NORD DRIVESYSTEMS en la IFAT 2018

NORD DRIVESYSTEMS presentó en la IFAT, la feria líder mundial en la gestión y el tratamiento del agua, las aguas residuales, los residuos y las materias primas, del 14 al 18 de mayo de 2018, soluciones de accionamiento inteligentes y de alto rendimiento. más …

NORD DRIVESYSTEMS en la ACHEMA 2018 - Remover, mezclar, bombear: soluciones de accionamiento para la tecnología de procesos con modelo ATEX y una elevada protección anticorrosión

Del 11 al 15 de junio de 2018, NORD presentó en Fráncfort del Meno, en la ACHEMA, una variada gama de productos. más …

Portal para clientes MyNORD: configuración y pedido online de los accionamientos: sencillo, rápido y cómodo

myNORD customer portal – configure drive solutions online

NORD DRIVESYSTEMS impresionó a los visitantes de la feria en Hannover con su innovadora tecnología de accionamiento para mayor seguridad, rendimiento y puesta en red digital tanto en la industria como en la logística interna. más …

Los reductores industriales a escrutinio - Predictive Maintenance de NORD DRIVESYSTEMS en la Feria de Hannover

Hanover Fair 2018

NORD DRIVESYSTEMS presentó en directo en la Feria de Hannover 2018 las posibilidades del concepto de Predictive Maintenance para el mantenimiento de reductores industriales. Para ello montó una estación de pruebas con dos reductores industriales en la que se podían simular diversos modos operativos. más …

Novedad: reductores coaxiales NORDBLOC.1 de un solo tren

pallet_conveyor_technology

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su exitosa serie NORDBLOC.1 con reductores de un solo tren para aplicaciones con pares y velocidades elevados. más …

Soluciones de accionamiento para la industria aeroportuaria – movimiento incansable

Airport_bagged

Soluciones específicas para cada cliente, tecnología fiable, servicio en todo el mundo – NORD DRIVESYSTEMS tiene la solución de accionamiento adecuada para cada aplicación aeroportuaria. Eficientes, seguras y probadas. más …

NORD DRIVESYSTEMS en la Feria de Hannover 2018

logidrive_hanver_fair_2018

Del 23 al 27 de abril de 2018, NORD DRIVESYTEMS presenta en la Feria de Hannover y en la CeMAT 2018 sus soluciones de accionamiento inteligentes y orientadas al futuro, por ejemplo, para aplicaciones en la logística interna e industriales. más …

Accionamientos NORD con superficies nsd tupH

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Robustos y fiables, incluso bajo las condiciones de uso más duras. El proveedor holandés de marisco Krijn Verwijs apuesta por los sistemas de accionamiento anti-corrosión de NORD en su centro de procesamiento de crustáceos. más …

NORD DRIVESYSTEMS en la IFAT 2018: protección de los recursos con soluciones innovadoras e inteligentes

IFAT_ie4-motor_2018

En la IFAT, la feria líder mundial en la explotación del agua, las aguas residuales, los residuos y las materias primas, del 14 al 18 de mayo de 2018 todo girará entorno a las tecnologías ecológicas sostenibles. NORD DRIVESYSTEMS también acudirá a esta cita del sector en Múnich y presentará su tecnología de accionamiento inteligente, productos nuevos, soluciones con un elevado rendimiento energético y una completa gama de ofertas de servicio y mantenimiento. más …

El accionamiento inteligente de NORD: tecnología de accionamiento hacia la Industria 4.0

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Los conceptos de accionamiento descentralizados de NORD marcan el rumbo para la evolución de la arquitectura de control desde de la pirámide de automatización hasta la red automatizada inteligente. más …

Novedad: reductores coaxiales NORDBLOC.1 de un solo tren

NORDBLOC_helical-gear-unit

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su exitosa serie NORDBLOC.1 con reductores de un solo tren para aplicaciones con pares y velocidades elevados. más …

NORD DRIVESYSTEMS en la ANUGA FOODTEC 2018

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

nsd tupH: tratamiento de superficies anticorrosivo para reductores de aluminio; del 20 al 23 de marzo de 2018, NORD DRIVESYSTEMS presentará en la ANUGA FOODTEC sus reductores de aluminio para la industria de la alimentación y las bebidas. más …

Tecnología de accionamiento para el transporte de mercancía a granel: gran resistencia

Cement_bagged

NORD ofrece sistemas de accionamiento fiables, seguros e individualizados para el transporte de mercancía a granel, como la solución con bancada para una mina de fosfato en Marruecos. más …

LogiMAT 2018 - Retrospectiva de feria

En la LogiMAT 2018, que se celebró a mediados de marzo en Stuttgart, NORD presentó sus potentes y económicas soluciones para la logística interna y la tecnología de transportadores. más …

Conceptos de accionamiento de alto rendimiento para la logística interna

LogiDrive_Variantenreduzierung

Los accionamientos para la logística interna deben cumplir requisitos elevados: no solo deben ser potentes y de alto rendimiento, sino que además deben requerir poco mantenimiento y tener una prolongada vida útil. más …

Anuga FoodTec 2018– nsd tupH

nord_drinktec_nsd_tuph

Del 20 al 23 de marzo de 2018, NORD DRIVESYSTEMS presentó en la Anuga FoodTec sus accionamientos de aluminio tratados con nsd tupH para la industria de la alimentación y las bebidas. más …

Soluciones de accionamiento para centros de paquetería: funcionamiento sin problemas y envío más rápido

bcs_customer

Fiables, robustas, en red e inteligentes: las soluciones de accionamiento de NORD para centros de paquetería se pueden conectar en red y configurar individualmente y son aptas para la Industria 4.0. más …

Accionamientos 4.0: supervisión del estado con la nube

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS desarrolla conceptos de Industria 4.0 y soluciones económicas para supervisar el estado de los accionamientos mediante sensores virtuales. Los datos del estado de los accionamientos se transfieren en tiempo real a la nube. más …

NORD DRIVESYSTEMS en la Underhåll 2018 en Suecia

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

Del 13 al 16 de marzo de 2018 en Gotemburgo, Suecia, NORD DRIVESYSTEMS presentó sus accionamientos inteligentes para la producción en red, tecnología innovadora y nuevos productos en la Underhåll, la feria norteuropea especializada en el mantenimiento y reparación industriales. más …

NORDAC LINK, accionamientos inteligentes para la logística

Technical-Press-Days-nordac-link

Con motivo de las 6ª Jornadas de la prensa especializada en Hamburgo, NORD DRIVESYSTEMS presentó el pasado noviembre a los medios especializados en la industria sus soluciones de accionamiento LogiDrive compuestas por motorreductores NORD de alto rendimiento y el equipo descentralizado NORDAC LINK. más …

Planificación eficiente del servicio y aprovechamiento óptimo de los recursos

process data pump drive

NORD DRIVESYSTEMS está trabajando en el desarrollo de funciones económicas y fiables para la supervisión del estado mediante sensores virtuales. más …

Alto rendimiento para procesos higiénicamente exigentes

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su oferta de motores de superficie lisa de alto rendimiento. Los nuevos motores síncronos de imán permanente y sin aletas de refrigeración se incluyen en la clase de eficiencia IE4. más …

Seguros, fiables y flexibles: reductores con lengüeta para extrusoras

extruder flange

Para el uso con carga pesada, NORD DRIVESYSTEMS amplía su serie de reductores industriales de montaje modular con bridas para extrusoras. Con el fin de simplificar el montaje de casi todas las medidas de conexión convencionales, las bridas y los ejes pueden adaptarse en función de la necesidad de cada cliente. más …

20 aniversario: NORD DRIVESYSTEMS en Eslovaquia

20th anniversary of NORD Pohony slovakia

El 20 de octubre de 2017, NORD-Pohony, s.r.o., la filial eslovaca de NORD DRIVESYSTEMS, celebró su 20º aniversario. La empresa se creó en 1997 en Bratislava con dos empleados como filial de Getriebebau NORD GmbH. más …

Desarrollo más rápido de la electrónica de accionamiento conforme a la CEM

emv kabine bargteheide

NORD DRIVESYSTEMS acelera la producción en serie de la técnica de accionamiento electrónico. más …

Electrónica de accionamiento en red y funciones para la Industria 4.0 en la SPS IPC Drives

nordac_link_fds_film_2017

En la feria SPS IPC Drives (pabellón 3, stand 218) NORD DRIVESYSTEMS presentó innovaciones en el ámbito de la electrónica de accionamiento. Entre ellas, la más destacada fue la serie de distribuidores de campo NORDAC LINK, especialmente desarrollada para las instalaciones de logística interna con diversos ejes de accionamiento, y que convenció gracias a su gran facilidad de manejo. más …

Industrie 4.0 ready: NORD en la SPS IPC DRIVES 2017

Industrie 4.0 sps ipc drives

Del 27 al 30 de noviembre de 2017 en la SPS IPC Drives, la feria especializada en automatización eléctrica líder en Europa, NORD DRIVESYSTEMS presentó sus innovaciones en productos y sus soluciones de accionamiento inteligentes para la Industria 4.0. más …

NORD DRIVESYSTEMS en la CBST 2017 en China

LogiDrive

Del 22 al 24 de noviembre de 2017 se celebró en Shanghái la 8ª edición de la feria China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST). Este año, NORD DRIVESYSTEMS, uno de los especialistas líderes mundiales en accionamientos, volvió a estar presente. más …

Soluciones de accionamiento para la industria aeroportuaria: inter airport Europe 2017

inter airport europe 2017

Del 10 al 13 de octubre de 2017 se celebró la 21ª edición de la feria internacional de equipos, tecnología, diseño y servicios aeroportuarios. La inter airport Europe es una feria mundial bianual para la industria de los aeropuertos. Los temas centrales de este año fueron la digitalización y la automatización. NORD DRIVESYSTEMS también acudió a la cita de este año en Múnich y presentó soluciones de accionamiento innovadoras para la logística de equipajes aeroportuaria. más …

Industria 4.0: accionamientos inteligentes y de alto rendimiento energético

Complete electronic drive solutions from NORD Drivesystems Komplettlösungen Elektronische Antriebstechnik von NORD Drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS equipa su tecnología de accionamiento con inteligencia descentralizada para descargar al control superior y garantizar un servicio óptimo. Asimismo, cada vez resulta más importante optimizar la manejabilidad y el rendimiento energético. más …

Soluciones de accionamiento para la industria de las bebidas drinktec 2017: exitoso estreno ferial

drinktec trade fair 2017

Del 11 al 15 de septiembre de 2017, drinktec, la feria líder mundial para la industria de las bebidas y los alimentos líquidos, batió todos los récords de visitas. Esta fue la primera edición en la que NORD DRIVESYSTEMS estuvo presente en esta feria, organizada en Múnich, y la empresa presentó soluciones de accionamiento lavables específicas para el sector de la industria de las bebidas. más …

NORD recibe el galardón Vanderlande Supplier Award

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

El 12 de septiembre NORD DRIVESYSTEMS fue distinguida con el Vanderlande Supplier Award 2017. más …

Un servicio técnico móvil para los clientes indios

indien_mobiler_kundendienst

NORD DRIVESYSTEMS India ha inaugurado un servicio de montaje y mantenimiento móvil en Haiderabad, en la zona central del país. más …

Protección anticorrosión y reductores de engranaje cónico de dos trenes

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

NORD DRIVESYSTEMS pone a su disposición su dilatada experiencia, sus amplios conocimientos y sus soluciones innovadoras para la industria de los alimentos y las bebidas. más …

Pesos ligeros para cargas pesadas

nord_drinktec_nsd_tuph

En los lugares con climas duros y condiciones adversas, NORD DRIVESYSTEMS ofrece sistemas de accionamiento con el tratamiento para superficies nsd tupH, que endurece en profundidad el material del cárter y lo protege contra la corrosión. más …

Sistemas de accionamiento inteligentes para la producción digitalizada

4.0 ready

Las competencias de las soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS van desde el nivel del producto hasta el de los procesos empresariales. Con ello los sistemas de accionamiento de NORD ofrecen las condiciones ideales para digitalizar la producción. más …

Tecnología de accionamiento fácil de limpiar y resistente a la corrosión, fabricada por NORD

nord_drinktec_nsd_tuph

Del 11 al 15 de septiembre de 2017, NORD DRIVESYSTEMS presentará en la drinktec en Múnich soluciones de accionamiento lavables específicas para la industria de las bebidas. más …

NORDAC FLEX: Para el posicionamiento dinámico de motorreductores

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

Las unidades de accionamiento de NORD compuestas por motorreductor y variador de frecuencia descentralizado NORDAC FLEX SK 200E cuentan con un rendimiento dinámico muy elevado, ofrecen a los desarrolladores nuevas posibilidades constructivas y conllevan un ahorro de costes a diferentes niveles. más …

Innovadora protección de NORD contra la corrosión: más duradera que el lacado y más económica que el acero inoxidable

nord_drinktec_nsd_tuph

Los accionamientos para la industria de la alimentación y las bebidas deben ser resistentes a los tratamientos con detergentes agresivos. Por este motivo, NORD DRIVESYSTEMS ofrece un potente tratamiento anticorrosión para los accionamientos de aluminio que resulta más barato que los reductores de acero inoxidable y más duradero que los lacados protectores convencionales. más …

¿Qué retos entraña la digitalización?

news_hansebelt_nord_drivesystems

¿Cómo se integran los empleados en el cambio digital? ¿Qué puede hacerse para disipar los temores y aprovechar al máximo el potencial? Estas son las cuestiones que se trataron en la última conferencia sobre trabajo promovida por la iniciativa de empresarios HanseBelt. NORD DRIVESYSTEMS, uno de los socios fundadores, ya ha implementado el «puesto de trabajo del futuro» en su sede central. más …

Nueva sala de fermentación en Tirol del Sur: NORD suministró los accionamientos a medida

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

Durante 40 años, los tanques y tinas de la antigua sala de fermentación de la cervecera Forst para cervezas especiales estuvieron en funcionamiento sin interrupción. Y para la construcción de la nueva sala de fermentación, NORD DRIVESYSTEMS suministró los accionamientos a medida necesarios para los procesos de cocción. más …

Grandes fuerzas y un par elevado: los motorreductores para la producción de dentífrico

EKATO, el fabricante de tecnología de mezclado, ha construido la mayor instalación del mundo para la producción por lotes de pasta dentífrica. Las gigantescas mezcladoras se accionan con motorreductores industriales con cárter monobloque de NORD DRIVESYSTEMS. más …

25 Años, Calidad y Servicio excelente: NORD España

NORD Motorreductores S.A., la sucursal española del grupo NORD DRIVESYSTEMS festeja en 2017 su 25 aniversario, una historia de éxito permanente. más …

Duradera tecnología de accionamiento lavable para la industria de las bebidas

nord_drinktec_nsd_tuph

NORD DRIVESYSTEMS presenta en la drinktec soluciones de accionamiento específicas para el sector. Para ello, el fabricante del norte de Alemania recurre a su completo catálogo estándar, que incluye una incomparable variedad de sistemas de accionamiento con cárter de aluminio optimizado para el lavado. más …

Datos sobre el accionamiento en la nube

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS ofrece a los fabricantes de maquinaria e instalaciones soluciones para disponer en tiempo real a través de la nube de datos sobre el estado de los accionamientos. En principio, todos los ejes de entrada pueden supervisarse en todo el mundo a través de una conexión a Internet. más …

Accionamiento limpio, separación limpia Motorreductores de engranaje cónico de NORD en máquinas de desnervado

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

El Grupo BAADER, uno de los fabricantes líderes de maquinaria e instalaciones para la industria alimentaria, construye máquinas que separan limpiamente las partes duras de los alimentos de las partes blandas. Estas máquinas se utilizan, entre otros, para desnervar carne roja y carne aviar, procesar pescado y extraer pulpa de frutas y verduras. Para accionarlas con total fiabilidad se utilizan motorreductores de engranaje cónico de NORD DRIVESYSTEMS. más …

Sistemas de accionamiento NORD con regulación precisa para garantizar una distribución sin problemas de los paquetes

chronopost_application

NORD equipa grandes centros de distribución de paquetes con tecnología de accionamiento. Un ejemplo de ello es la empresa Chronopost ubicada cerca de París. NORD ha instalado en sus cintas transportadoras de mercancía 1.100 accionamientos propios con electrónica de accionamiento descentralizada. más …

Más tamaños de reductores industriales modulares

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

NORD DRIVESYSTEMS presenta en la feria de Hannover 2017 dos nuevos reductores industriales para pares nominales de 15 a 20 kNm. Con ellos, ahora la serie ya cuenta con once tamaños de reductor con pares de salida de hasta 250 kNm. más …

Dr. Omar Sadi, gerente de NORD: Industria 4.0 condiciona una clara orientación como proveedor de sistemas

nord_news_industry_40_omar_sadi

Recientemente, el Dr. Omar Sadi habló en una entrevista sobre el posicionamiento actual en el mercado de NORD DRIVESYSTEMS, el especialista en accionamientos. De acuerdo con sus declaraciones, NORD sigue su desarrollo para pasar de proveedor de componentes a proveedor de sistemas. A lo largo de los últimos años ha ido surgiendo, paso a paso, un sistema modular integral de accionamiento que permite configurar las soluciones de accionamiento exactas que necesita cada cliente. más …

EL PROVEEDOR DE SISTEMAS PARA TECNOLOGÍA DE ACCIONAMIENTO

SYSTEM SUPPLIER

Desde 1965 NORD DRIVESYSTEMS desarrolla y fabrica sistemas integrales para la tecnología de accionamiento y suministra reductores, motores eléctricos y electrónica de accionamiento de fabricación propia. De esta forma ha llegado a diseñar una completa gama modular perfectamente combinable entre sí que ofrece grandes ventajas y tecnología de accionamiento integral y personalizada a los usuarios en todos los sectores. más …

Mayor rendimiento de transporte

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

En septiembre de 2017 NORD DRIVESYSTEMS ampliará su nueva serie de distribuidores de campo NORDAC LINK con variadores de frecuencia para motores con una potencia de hasta 7,5 kW. más …

Reductores industriales con brida para extrusoras

News_Extruderflansch

NORD DRIVESYSTEMS amplía su serie de reductores industriales de construcción modular con bridas para extrusoras optimizadas para uso con carga pesada. Para los reductores industriales de los tamaños de 5 a 11 y pares nominales de 15 hasta 80 kNm se dispone de diversas bridas para extrusoras. más …

Reducción de variantes y eficiencia

News_LogoDrive

NORD DRIVESYSTEMS ofrece sus nuevos sistemas LogiDrive: accionamientos para instalaciones de intralogística y transporte de equipajes. Gracias a ellos se simplifican tanto la fase de proyección como la gestión de las piezas de repuesto debido a la reducción de variantes relacionadas con el proyecto. más …

UN BUEN AÑO PARA NORD DRIVESYSTEMS

field_distribution_system_nordac_link

Para NORD DRIVESYSTEMS, 2016 fue un año excelente debido a que presentó nuevos productos, como sus soluciones digitales o el distribuidor de campo NORDAC LINK para una instalación flexible cerca del motor. En 2017 NORD prevé seguir recorriendo la senda que guía hacia Industria 4.0. más …

Motorreductores en climas desérticos

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

En las fábricas de laminación de acero, la tecnología se expone a unas condiciones ambientes y a unas cargas muy duras. Y estas empeoran si la fábrica se instala en el clima extremadamente caluroso del desértico estado de Baréin. NORD DRIVESYSTEMS equipó toda la instalación de la fábrica con unos robustos motorreductores estándar que funcionan sin avería alguna desde su puesta en servicio. más …

A partir del 1.1.2017 se amplía la obligación de usar motores IE3. La oferta de NORD DRIVESYSTEMS va más allá de los requisitos de diseño ecológico de la UE

IE3_requirements

A partir del 1 de enero de 2017, en la Unión Europea pasa a ser obligatorio el uso de la clase de rendimiento energético IE3 para motores eléctricos con alimentación de red entre 0,75 hasta 375 kW. Esta nueva ampliación a los tamaños de motor más pequeños parte del reglamento (CE) 640/2009 en aplicación de la directiva sobre diseño ecológico 2009/125/CE. más …

Mayor reductor industrial con cárter monobloque

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

NORD DRIVESYSTEMS ha proyectado un reductor industrial con un par nominal de 240.000 Nm y numerosas adaptaciones específicas de aplicación para una mina de fosfato marroquí. Se trata del mayor sistema con cárter inteligente existente hasta la fecha. más …

Crecimiento en la India

nord_investition_indien

NORD DRIVESYSTEMS invierte en la ampliación de su filial india: se destinan 45 millones de INR (unos 600.000 euros) al nuevo centro de servicios de la empresa NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. Ahora la superficie de producción de la planta es de 13.000 m². más …

El accionamiento despeja el camino: eliminación autónoma de bloqueos durante el servicio

plc_resolves_blockages_en

En la feria SPS IPC Drives (pabellón 3, stand 218) NORD DRIVESYSTEMS presentó sistemas de accionamiento inteligentes con PLC integrado. En las aplicaciones de los clientes estas soluciones asumen las tareas íntegras de control de los procesos. más …

El accionamiento asume el control - Conmutación de control central a control autónomo

PLC hybrid control capability

Los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS con PLC integrado pueden reaccionar de forma flexible en caso de separación del sistema de control y generar autónomamente un estado definido o incluso asumir la regulación completa de la aplicación. más …

Flexibles, adaptables, descentralizados: primicia en accionamientos en la SPS IPC Drives

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

En la feria SPS IPC Drives (pabellón 3, stand 218) NORD DRIVESYSTEMS presenta por primera vez sus nueva serie de distribuidores de campo NORDAC LINK. más …

LogiDrive: accionamientos altamente eficientes y de fácil mantenimiento para la intralogística

LogiDrive_Variantenreduzierung

NORD DRIVESYSTEMS ya ofrece unidades de accionamiento estandarizadas con 3 modelos altamente eficientes y de fácil mantenimiento para las tareas típicas de transporte. Los sistemas LogiDrive simplifican la elección de accionamiento y permiten reducir la diversidad de modelos sin esfuerzo alguno. más …

NORD invierte en una nueva planta de ensamblaje y oficinas en México

Ceremonia de corte de cinta

Con motivo de su décimo aniversario, NORD DRIVESYSTEMS México abrió su nueva y más grande y moderna planta de ensamblaje y oficinas de ventas en Huimilpan, Estado de Querétaro, México. más …

Desde agua mineral hasta limonada: las soluciones de accionamiento de NORD para la industria de las bebidas

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

En 2015 el consumo per cápita de agua mineral en Alemania era de 143,8 litros (fuente: Statista). Para cubrir esta demanda la industria de las bebidas necesita soluciones de accionamiento innovadoras. Y NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones especialmente adaptadas para satisfacer las necesidades de estos clientes. más …

Aeropuerto de Hamburgo: la tecnología de accionamiento NORD lleva el equipaje hasta su destino

Airport_bagged

El aeropuerto de Hamburgo es uno de los 5 principales aeropuertos de Alemania. Cada año 15 millones de personas pasan por las terminales de la ciudad hanseática. Y para que las maletas de los viajeros lleguen a su destino junto con sus propietarios, el aeropuerto apuesta para sus instalaciones de transporte de equipaje por las soluciones de accionamiento de NORD. más …

Porcionamiento inteligente de alimentos

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

Unos apetitosos bocaditos de queso son siempre ideales a la hora de la merienda. Y para que los mismos lleguen a los clientes, para la fabricación de sus instalaciones de corte de alimentos la empresa Treif Maschinenbau GmbH apuesta por los variadores de frecuencia con función PLC de NORD DRIVESYSTEMS. más …

Nuevos reductores de engranaje cónico de dos trenes con par de salida de 50 Nm

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Bargteheide – NORD DRIVESYSTEMS amplía su última serie de reductores de engranaje cónico de dos trenes con un modelo de poco tamaño para pares de salida de hasta 50 Nm. De este modo, ahora para los márgenes de carga reducidos se dispone tanto de reductores de sinfín como de unidades altamente eficientes construidas a modo de reductores ortogonales. más …

Título: Planta de ensamble reductores industriales NORD en Wisconsin

NORD Gear Corporation ha puesto en marcha la línea de producción de reductores industriales MAXXDRIVE™ en su planta de Waunakee, Wisconsin. Con la recientemente más …

Chocolate sin fin

Nord_News_Zotter

El chocolate de la mejor calidad exige muchísimo movimiento durante su producción. Solo para la masa cruda se necesitan 48 horas de mezclado en el conche. Y tanto en este paso del proceso como en muchos otros, Zotter, el fabricante austríaco de chocolate, utiliza numerosos motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS. más …

Motorreductores de carga pesada para la tecnología de carga en puertos de trasbordo

Nord_News_Wisco

El Wuhan Iron and Steel Group (WISCO) gestiona en Wugang, en el Mar de la China Oriental, un puerto para la carga y descarga de mineral de hierro a granel. La maquinaria necesaria para la elevación y transporte de la mercancía requiere accionamientos extremadamente fiables. más …

Toda la fuerza con un solo tren: los nuevos y robustos reductores coaxiales de un tren para bombas, ventiladores y mezcladores

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

En la Feria de Hannover 2016 NORD DRIVESYSTEMS presentará una serie de nuevos reductores coaxiales de un tren con cárter de metal ligero NORDBLOC.1. Esta serie de reductores es ideal para aplicaciones con bombas, mezcladores, ventiladores e intralogística y ha sido desarrollada en estrecha colaboración con conocidos fabricantes de estos ámbitos. más …

Electrónica de accionamiento en la Feria de Hannover: supervisión del estado y mantenimiento preventivo

predictive_maintenance

Las piezas expuestas en el stand de NORD DRIVESYSTEMS en la feria de Hannover demostraron cómo el sistema de auto-supervisión para accionamientos realiza un mantenimiento preventivo. Para ello NORD utiliza variadores de frecuencia con PLC integrado que supervisan todo el sistema de accionamiento, evalúan los datos de los sensores y valoran el estado del sistema a partir de algoritmos inteligentes. más …

Variador con certificado ULC para el mercado canadiense

Umrichter_ULC-zertifiziert

Ahora, los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS con una potencia de hasta 90 kW cuentan ya con el certificado UL para Canadá, además de contar con el certificado para los EE. UU. que ya poseían. más …

Reductores industriales con un par de salida de 190 kNm: ampliación de la gama de productos con cárteres monobloque NORD

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

NORD DRIVESYSTEMS amplía su exitosa gama de reductores industriales con un nuevo tamaño con un par de salida de 190 kNm. La serie cubre pares desde 25 hasta 250 kNm e incluye nueve tamaños. más …

Transporte eficiente y confiable para transportadores aéreos con accionamiento NORD

transportadores aéreos

Los productos NORD están disponibles para trabajo con carga pesada y componentes mecanizados de alta calidad, y las transmisiones Nord para transportadores aéreos no son la excepción. más …

NORD Gear lanza los nuevos arrancadores suaves para motor.

Con la familia de arrancadores suaves SK135E/SK175E, los componentes del accionamiento dejarán de estar sometidos a arranques incontrolados y esfuerzo mecánico más …

Mix it up with NORD!

Los reductores de NORD son herméticos, higiénicos y no contaminantes, lo que los convierte en la solución ideal para aplicaciones de mezclado. Los accionamientos NORD diseñados especialmente para mezcladores y agitadores son muy robustos. más …

Regulación de accionamiento inteligente y adaptativa – Soluciones híbridas para conceptos de control centralizados y descentralizados

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

En la feria SPS IPC Drives 2015, NORD DRIVESYSTEMS presentó soluciones de regulación inteligentes para motores síncronos y asíncronos. más …

NORD 4.0 READY: Tecnología de accionamiento para la automatización flexible y en red de instalaciones

4.0 ready

Para poder diseñar máquinas e instalaciones con vistas al futuro en el marco del concepto de Industria 4.0, es necesario contar con una tecnología de accionamiento inteligente y con funciones variables. Entre los requisitos se incluyen la integración en estructuras de comunicación en red, un procesamiento eficiente y flexible de los datos y conceptos modulares y descentralizados. más …

Los accionamientos de NORD demuestran su rendimiento en las pruebas según la norma EN 50598-2 Alto rendimiento según la nueva norma sobre diseño ecológico

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

Con la nueva norma sobre diseño ecológico, la EN 50598-2, la Unión Europea define los requisitos que deben cumplir tanto la electrónica de accionamiento como los sistemas de accionamiento en su totalidad. más …

10 años de NORD en China Importante centro de abastecimiento con un fuerte crecimiento

10th anniversary of NORD Power Transmission China

NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. celebra el décimo aniversario desde su fundación, convirtiendo 2015 en un año de doble celebración para el Grupo NORD DRIVESYSTEMS. Y es que la sociedad matriz en Bargteheide, cerca de Hamburgo, inició sus operaciones hace exactamente medio siglo. más …

Nuevo cerebro para los reguladores de accionamientos NORD PLC integrado gracias a una CPU más rápida y a una nueva revisión del firmware

brand_new_drive_controllers

El PLC integrado convierte los variadores de frecuencia NORD junto con una combinación de motor y reductor en una solución de sistema completa. Tanto los reguladores descentralizados SK 180E y SK 200E como los convertidores de armario de distribución a partir del modelo SK 520E disponen ahora de un PLC integrado. más …

Accionamientos para la tecnología de procesos

glatt_SK92372_SK_180E

En la feria ACHEMA, NORD DRIVESYSTEMS ha expuesto diseños de accionamientos descentralizados para satisfacer los requisitos de la industria procesadora. Los accionamientos regulados con el tipo de protección IP66/IP69K son aptos para aplicaciones que requieren una limpieza periódica con chorros de vapor a alta presión. más …

Motores específicos para aplicaciones NORD configura las variantes más diversas de motores

motors_special_configuration

Con sus configuraciones selectas, NORD DRIVESYSTEMS demostró en la edición de este año de la feria de Hannover sus vastos conocimientos tanto en el ámbito de los motores específicos para aplicaciones industriales como en otros ámbitos. El modelo seccionado de un motor IE2 ilustraba las opciones de construcción y equipamiento de las que se dispone para los motores que funcionan en entornos con temperaturas de hasta ¬40 °C. más …

Accionamientos con una elevada capacidad de carga y una prolongada vida útil para la industria del metal NORD DRIVESYSTEMS en la METEC 2015

sk_82_f_ring_300

NORD DRIVESYSTEMS suministra accionamientos con elevada capacidad de carga para casi todas las aplicaciones utilizadas por la industria del metal y el acero. Los reductores, motores y variadores se proyectan según las necesidades específicas de cada instalación y están disponibles con elementos eléctricos, mecánicos y térmicos opcionales. más …

Protección económica y eficaz contra la corrosión: tratamiento nsd tupH para accionamientos de aluminio

nsd_tupH-Beschichtung

Gracias al tratamiento de superficies nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS fabrica accionamientos resistentes a la corrosión de forma permanente y fiable. Con él se consigue que la superficie de los cárteres de aluminio sea lisa, ultradura y, a diferencia de lo que sucede con el lacado, resistente a los golpes y arañazos. más …

Dinámica servo y precisión con motores asíncronos y síncronos con una simple regulación

Servodynamik

En combinación con nuestros potentes sistemas electrónicos y lógicos, los motores asíncronos estándar de las clases de rendimiento actuales IE2 e IE3 y los motores síncronos de imanes permanentes hasta IE4 pueden ejecutar procesos de movimiento muy ágiles. más …

Reductores Resistentes a la Corrosión en Acción

krijn_application

En la planta de producción de mariscos Krijn Verwijs, la acelerada corrosión debido al ambiente salino, representa preocupación alarmante. Los reductores NORD de carcaza de aleación de aluminio, con su sistema único de conversión de superficie NSDtupH, proporcionan una solución económica y efectiva. más …

Conquistando nuevos horizontes: los reductores industriales de NORD realizan el trabajo pesado en un proyecto de embalse de agua

Linthal_industrial_gear_unit

El proveedor de energía suizo Axpo está a punto de finalizar el exigente proyecto de construcción a gran escala "Linthal 2015". Se trata de mayor la obra hidroeléctrica en Suiza y una vez terminada aumentará la potencia total de las centrales eléctricas de Linth-Limmern de 480 MW a 1.480 MW. más …

Nuevo lanzamiento de www.nord.com más fácil de usar, también para dispositivos móviles

El nuevo diseño de la página web de NORD se adapta a los dispositivos móviles, lo que permite acceder cómodamente a la información sobre los accionamientos desde cualquier lugar.

Ahora ya se puede acceder al mundo de los accionamientos en todo momento y desde cualquier lugar. La nueva página web de NORD DRIVESYSTEMS se puso en línea a principios de marzo con un novedoso diseño y más fácil de usar en dispositivos móviles. En www.nord.com los usuarios encontrarán las soluciones de accionamiento adecuadas para cada sector y tarea distinta. Además, ahora la información sobre los productos, los proyectos de referencia y la documentación descargable se presentan en un formato mucho más claro para PC, tablets y teléfonos inteligentes. más …

Accionamientos y reductores industriales con cárter monobloque

En la feria de Hannover 2014, NORD DRIVESYSTEMS presentó soluciones integrales de accionamiento de alto rendimiento para instalaciones técnicas de transporte. Para ello, se combinaron reductores de engranaje cónico compactos de dos trenes con motores de ahorro energético. más …

Transporte, sincronización y elevación con una plataforma de operación uniforme. Accionamientos para la manipulación de materiales integrados

Integrated materials handling drives from NORD

NORD DRIVESYSTEMS suministra sistemas de accionamiento versátiles con el concepto de operación única para tareas de transporte en todas las ramas de la industria. Con motorreductores con figurados e ingeniados para cada aplicación específica, con convertidores de frecuencia de alto rendimiento energético y con arrancadores de motores para montaje en pared o en el propio motor, dan todaslas funciones de control requeridas. más …

Concepto de un consistente accionamiento para sistemas automatizados de manipulación de equipajes.

messebericht_interairport

En la feria Inter Airport Europe 2013 de Munich, Alemania,, NORD DRIVESYSTEMS expuso un consistente sistema de accionamiento para la manipulación de equipajes en aeropuertos. Combinado con motorreductores de alto rendimiento, sus convertidores de frecuencia descentralizados y los arrancadores de motores demostraron una brillante y sencilla solución, todo de una sola mano. más …

Conjuntos de accionamiento de alto rendimiento para manipulación de equipajes en la feria Inter Airport Europe

Highly_efficient_drive_components_nord

En la feria Inter Airport Europe 2013, NORD DRIVESYSTEMS expone los accionamientos de alto rendimiento para manipulación de equipajes, combinando un reductor cónico de 2 trenes de engranejes con un motor de alto rendimiento y un convertidor de frecuencia. más …