Preservar el medio ambiente con pinturas de alto contenido en sólidos (High Solid)

Menos disolventes y más rentabilidad

Eficiencia energética como valor empresarial

Utilizamos pinturas de alto contenido en sólidos (High Solid) de la última generación y reducimos así claramente la emisión de disolventes, muy por debajo de los valores límite establecidos por la ley. Al cumplir el equilibrio de compuestos orgánicos volátiles (VOC), hacemos una gran aportación a la protección del medio ambiente. Las pinturas de alto contenido en sólidos presentan una proporción de sólidos muy alta, hasta un 80 %. Gracias al bajo contenido en disolventes de tan solo un 20 % aproximadamente, su impacto ambiental es rotundamente menor que el de otras pinturas. Las pinturas de alto contenido en sólidos que utilizamos aúnan las ventajas en cuanto a emisiones de las pinturas al agua con la funcionalidad de los materiales de revestimiento que contienen disolventes. Además, la baja proporción de disolventes permite unos tiempos de secado muy cortos en la producción, una ventaja decisiva frente a los sistemas de pintura basados en agua. Asimismo, los sustratos de los sistemas de pintura basados en agua deben limpiarse y desengrasarse con disolventes antes de pintarlos. Sin olvidar que nuestros clientes sacan provecho de los cortos plazos de producción y entrega.

Las soluciones de accionamiento NORD son apreciadas por su elevado rendimiento energético. Establecemos los mismos estándares de optimización en la producción propia en nuestros centros de fabricación.