Números arancelarios

En esta relación encontrará los números arancelarios de nuestros grupos de productos según el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías.

Grupo de productos Número arancelario
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 0,75 kW 8501 51 00
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 7,5 kW 8501 52 20
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 37 kW 8501 52 30
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 75 kW 8501 52 90
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta75 kW 8501 53 81
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 375 kW 8501 53 94
Motorreductores/motores (corriente trifásica) hasta 750 kW 8501 53 99
Reductores coaxiales (reductores sin motor) 8483 40 21
Reductores de engranaje cónico (reductores sin motor) 8483 40 23
Reductores de sinfín (reductores sin motor) 8483 40 25
Otros (reductores de ejes paralelos, etc.) (reductores sin motor) 8483 40 29
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 0,75 kW 8501 31 00
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 7,5 kW 8501 32 20
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 75,0 kW 8501 32 80
Motorreductores/motores (corriente continua) hasta 375 kW 8501 33 00
Piezas/accesorios para reductores 8483 90 89
Piezas/accesorios para motores 8503 00 99
Variador de frecuencia hasta 7,5 kVA 8504 40 85
Variador de frecuencia a partir de 7,5 kVA 8504 40 86
Arrancadores 8436 50 03
Inductores 8504 50 95
Piezas/accesorios para variadores de frecuencia 8504 90 99