Novedades sobre productos

Novedades sobre productos relacionados con las soluciones de accionamiento mecánico y eléctrico de NORD DRIVESYSTEMS

NOVEDAD: Rango de potencia hasta 22 kW: Variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P

La serie de variadores de frecuencia NORDAC PRO SK 500P de NORD DRIVESYSTEMS se basa en la última tecnología y es ideal para todo tipo de aplicaciones de accionamiento. Además, pronto saldrá al mercado el rango de potencia hasta 22 kW para este nuevo buque insignia de NORD.

Más información aquí…

Reductor y motor en uno: el nuevo NORD DuoDrive

DuoDrive es la última y patentada innovación de NORD e integra un motor de alto rendimiento IE5+ con un reductor cónico de un tren en un único cárter, optimizando así el rendimiento del sistema. El espacio de instalación reducido, la elevada densidad de potencia y un funcionamiento extremadamente silencioso son solo algunas de sus ventajas.

Más información aquí...

El nuevo variador descentralizado NORDAC ON

NORDAC ON se desarrolló específicamente para satisfacer los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal, así como pensando en su interacción con el nuevo motor síncrono IE5+: (NORDAC ON+), y se caracteriza por una interfaz Ethernet integrada, plena conectividad y un diseño muy compacto. Se trata de una rentable solución plug-and-play para entornos IIoT.

Más información aquí...

IE5+, la nueva generación de motores síncronos de NORD

La última generación de motores síncronos IE5+ de NORD se fabrica en las propias instalaciones de la empresa y sirve para usos tanto en el sector de la logística interna como en las industrias de la alimentación y las bebidas. Nuestros motores se han diseñado de forma compacta e higiénica, por lo que ocupan muy poco espacio y además garantizan una gran resistencia a la corrosión y un lavado sencillo.

Más información aquí...

Más noticias sobre productos:

Innovación técnica para procesos de mezcla y agitado

Los reductores industriales MAXXDRIVE® son ideales para mezcladoras de gran tamaño. Con el adaptador SAFOMI, NORD presenta una innovación técnica en este campo de aplicaciones: una brida con con un depósito de expansión de aceite integrado, lo que aumenta su fiabilidad operativa y requiere de menos piezas de desgaste.

Más información aquí…

Nomenclaturas nuevas para protección superficial

NORD ofrece una amplia gama de acabados de pintura para proporcionar la protección superficial y las condiciones ambientales óptimas para su aplicación.

Estas pinturas ahora tienen nuevas nomenclaturas: las propiedades técnicas permanecen sin cambios.

Más información aquí…

MAXXDRIVE® XT - La nueva generación de reductores industriales

Los nuevos reductores de engranaje cónico de dos trenes han sido especialmente diseñados para aplicaciones que requieren relaciones de transmisión bajas combinadas con una gran potencia. El equipamiento de serie de la gama incluye un cárter monobloque con una gran cantidad de nervaduras y un ventilador axial integrado.

  • Rango de pares: 15.000 – 75.000 Nm
  • Rango de potencia: 1,5 – 1.500 kW
  • 7 tamaños
  • Geometría optimizada del cárter para alcanzar el límite máximo de potencia térmica con el ventilador axial
  • Bajo nivel de ruido de funcionamiento

Más información aquí…

Servicio a través de la NORDCON APP

La NORDCON APP, una solución para puesta en funcionamiento y servicio móvil para todos los accionamientos NORD, ofrece las siguientes ventajas:

  • Visualización basada en panel de mandos para supervisar el accionamiento y diagnosticar errores
  • Parametrización con función auxiliar y acceso rápido a los parámetros
  • Función de osciloscopio para configurar individualmente el análisis del accionamiento
  • Función de copia de seguridad y de recuperación para un manejo sencillo de los parámetros del accionamiento

Más información aquí…