Variador para armario de distribución

Perfecto para cualquier aplicación

Los variadores para armario de distribución de NORD disponen de una gama de potencia de hasta 160 kW y gracias a sus numerosas funciones se adaptan a la perfección a cualquier aplicación del cliente.

Variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P

Excelente comunicación - Inteligente - A prueba del futuro
  • Rango: 0.33 - 7.5 hp
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo integrada
  • Interfaz multiencoder para maniobrar ejes múltiples
  • Parametrización sin tensión a través del puerto USB

Los variadores NORD son la solución para las tareas cercanas al accionamiento en muchas aplicaciones instaladas en todo el mundo. Gracias al PLC integrado, nuestra tecnología descarga al control superior de la instalación.

Tanto si se trata de fabricantes de maquinaria como de usuarios, nuestros variadores de frecuencia se utilizan con la máxima fiabilidad en todo el mundo. Se usan tanto para aplicaciones intralogísticas como en la tecnología de transporte en general para transportar maletas o mercancía a granel. Incluso los fabricantes de maquinaria en general, la industria procesadora y la de los embalajes apuestan por las soluciones NORD.

El motivo de ello son las ventajas inherentes a los productos de NORD DRIVESYSTEMS. Nuestros variadores de frecuencia ofrecen un elevado rendimiento y seguridad. Y gracias a la presencia de plantas en los cinco continentes estamos cerca de nuestros clientes y les ofrecemos una calidad constante. Independientemente del confín del mundo en el que nuestros accionamientos se hayan convertido en su solución, nosotros los suministramos con unos tiempos de espera muy breves.

Variadores para armarios de distribución

Los variadores de frecuencia compactos de la serie de productos NORDAC PRO han sido especialmente desarrollados para los montajes en armario de distribución. Son aptos para el funcionamiento tanto con motores síncronos como con motores asíncronos, y gracias a la gran variedad de opciones disponibles, satisfacen cualquier requisito que el cliente pueda imaginar.

Su gama de potencia va desde los 0,25 hasta los 160 kW, y los dispositivos pueden ampliarse mediante módulos opcionales enchufables. Asimismo, sus conceptos de refrigeración variables garantizan una disipación óptima del calor.

¿Por qué optar por los variadores para armario de distribución de NORD?

  • Prestaciones
    Los variadores de NORD para montaje en armario de distribución ofrecen una gran precisión de velocidad y un par elevado.
  • Modularidad
    El gradiente de funciones puede ampliarse según las necesidades con una variada gama de módulos opcionales.
  • Seguridad
    Los variadores de frecuencia NORDAC PRO disponen de un concepto de seguridad global para todos los componentes de accionamiento.
  • Precisión
    El control de posicionamiento Posicon no solo ofrece un posicionamiento «punto a punto» altamente preciso e independiente del control, sino también la posibilidad de un posicionamiento relativo de los ejes continuos.

Máximo rendimiento con total seguridad: los variadores de NORD con STO y SS1
Hemos equipado nuestros variadores NORDAC PRO para armarios de distribución con unas completas funciones de seguridad. La función Safe Torque Off (STO) desconecta el par del motor, por ejemplo, para evitar un arranque no intencionado o iniciar una parada de emergencia. En cambio, la función Safe Stop (SS1) para el motor a través de una parada de rampa garantizada y a continuación activa la función STO.

Descárguese aquí con total seguridad el actual folleto de productos de nuestros variadores NORDAC PRO.
Ir a la descarga