Motorreductores
Desde la industria alimentaria hasta la logística
NORD fabrica tres series de motorreductores con elevados pares de salida y clases de rendimiento para las más diversas aplicaciones en más de 100 sectores.
Motorreductores coaxiales
Motorreductores de ejes paralelos
Motorreductores de engranaje cónico
Motorreductores de sinfín
Variador mecánico
Motorreductores – Desde la industria alimentaria hasta la logística
NORD DRIVESYSTEMS fabrica motorreductores que pueden configurarse para casi cualquier aplicación. Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para encontrar la solución perfecta para sus necesidades. En todo el mundo hay en servicio millones de motorreductores NORD, que trabajan a diario al máximo rendimiento en los más diversos sectores.
Nuestros motorreductores no son solo extremadamente potentes, sino que además también se caracterizan por una elevada capacidad de carga tanto axial como radial. Asimismo, gracias a nuestro concepto universal de reductor, los usuarios disfrutan de unos tiempos de montaje reducidos y un almacenamiento simplificado.
Buenos argumentos a favor de los motorreductores de NORD
- Potencia
Los reductores ofrecen una gran capacidad de carga axial y radial, y alcanzan pares de entrada elevados de hasta 100 000 Nm. - Robustez
El cárter monobloque se caracteriza por la máxima precisión, rigidez y estabilidad. - Flexibilidad
Si el cliente lo desea, también suministramos todos nuestros motorreductores con opciones como frenos, entre muchas otras. - Modularidad
Nuestro concepto modular permite a nuestros clientes combinar los reductores con todos los motores de la gama NORD.
Motorreductores de NORD: potentes, silenciosos y flexibles
Nuestros motores eléctricos con reductor alcanzan pares de hasta 100 000 Nm y relaciones de transmisión de hasta 14 340,31:1. Los accionamientos trabajan de forma silenciosa y, con ayuda de un variador mecánico, funcionan con velocidades variables.
¿Desea más información sobre este tema? Haga clic aquí
Limpieza eficiente y sencilla: motorreductores para la industria alimentaria
Los motorreductores para las máquinas que se utilizan en la producción alimentaria deben ser higiénicos y muy eficientes, puesto que los procesos de elaboración consumen una gran cantidad de energía. Por este motivo, nuestros reductores de ejes paralelos no solo disponen de una superficie lisa, sino que además también ofrecen una elevada clase de rendimiento. Esto significa que con los motorreductores NORD usted obtendrá el máximo rendimiento de sus instalaciones de producción.
Lea aquí más sobre nuestros reductores de ejes paralelos
Motorreductor para aplicaciones intralogísticas
En el ámbito de la intralogística, a menudo la mercancía que se transporta debe recorrer grandes distancias. Por este motivo, el funcionamiento de las instalaciones de transporte requiere mucha energía y genera muchos costes. Nuestro sistema LogiDrive con reductor de engranaje cónico de 2 trenes y motor síncrono IE4 altamente eficiente reduce sus costes operativos de forma considerable, por ejemplo en los centros de distribución de paquetes o en los aeropuertos.