MAXXDRIVE Reductores industriales

Información del producto

Product images

Description

Tamaños:
9
Rango de pares:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Prestaciones:
3.0 - 2.950 hp
Relación:
5.54: 1 - 30 000 : 1

Los reductores industriales NORD se han desarrollado según el acreditado principio UNICASE de cárter monobloque. El cárter monobloque es un cárter de una pieza en el que están integrados todos los alojamientos de rodamientos. El mecanizado del cárter UNICASE se realiza en una única fijación en las máquinas CNC más modernas. La máxima precisión, rigidez y estabilidad caracterizan el principio del UNICASE. Entre el lado de salida y el cárter del reductor no hay separaciones que soporten cargas derivadas de las fuerzas externas o del par. Además, el principio del cárter monobloque también permite un tipo de construcción muy compacto debido al desplazamiento de los ejes y el uso de rodamientos de mayor tamaño, que garantizan una vida útil más prolongada.

Ventajas del tipo de construcción monobloque:

  • Perfecta obturación
  • Servicio silencioso
  • Elevada capacidad de par
  • Vida útil más prolongada del lubricante
  • Vida útil maximizada de los rodamientos y el engranaje
  • Gran fiabilidad
  • Prolongada vida útil
  • Construcción simétrica
  • Brida B14 de serie en el lado de salida
  • 6 posibles posiciones de montaje
  • Posibilidad de montaje invertido lateralmente
  • Mismo tamaño del cárter y mismas medidas de acoplamiento para todas las transmisiones (2 y 3 trenes)

Acceso directo

Flyer

Available Software

Configurador de productos

Configure los productos NORD y envíenos su solicitud de información directamente desde el propio programa.

Configurador de productos

Configure los productos NORD y envíenos su solicitud de información directamente desde el propio programa.

Idiomas:
Inglés , Alemán , Checo , Francés , US-English
Online:
Inicio