Motorreductores

Resistencia y fiabilidad para su aplicación
Ingeniero de diseño

NORD produce motorreductores con pares de salida elevados y con un gran rendimiento, aptos para una gran variedad de aplicaciones en más de 100 tipos diferentes de industrias. Creamos soluciones de accionamiento personalizadas según sus necesidades por medio de nuestra gama modular de productos, que cuenta con una amplia variedad de series, tamaños, clases de potencia, configuración y modelos de reductores. Benefíciese de las ventajas de diseño que caracterizan a NORD.

Más rangos de potencia con menor número de variantes

Los datos técnicos de los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS están diseñados para un uso práctico y para facilitar la optimización de las aplicaciones. Esto contribuye a reducir sus costes de construcción y a simplificar el tamaño de sus sistemas de accionamiento. La elevada capacidad de sobrecarga de nuestros motorreductores hace posible que usted pueda reducir la potencia del motor a instalar. Muchos motorreductores se diseñan pensando en los picos de carga esperados durante su funcionamiento. Sin embargo, estos solamente se alcanzan con poca frecuencia y de forma temporal. Los motorreductores de NORD cuentan con una elevada capacidad de sobrecarga. Por ello, el uso de un motorreductor NORD de tamaño reducido puede, en muchos casos, ahorrar costes, espacio y potencia. Es posible, por lo tanto, cubrir un amplio rango de rendimiento con un menor número de variantes de motor. Utilice nuestro configurador de productos para montar un motorreductor adecuado y para generar directamente sus datos CAD correspondientes. De esta forma podrá planificar su proyecto en base a los datos técnicos de su aplicación.

Productos con prolongada vida útil para diseños fiables

Los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS son accionamientos especialmente longevos y fiables. Gracias a la producción de todos los componentes en instalaciones propias, NORD DRIVESYSTEMS tiene acceso directo al cumplimiento de los requisitos de calidad y a los datos técnicos, así como también puede evaluar todos los parámetros técnicos de los motorreductores durante toda su vida útil. El suministro de piezas de repuesto y la gran disponibilidad de los motorreductores influyen decisivamente en su larga vida útil, y por ello también en la prolongada vida útil y la sostenibilidad de su aplicación. En caso de nuevos avances en nuestros motorreductores, nos centramos especialmente en un montaje fácil, dimensiones comparables y una compatibilidad descendente con los modelos anteriores. De esta manera, su diseño de sistema tendrá una larga vida útil, como la tienen todos nuestros productos.

Supervisamos las normativas y las clases de rendimiento para usted

Actualmente existen diferentes normas de rendimiento energético para motorreductores en el mundo. Las normas eléctricas, los reglamentos de protección contra explosiones, las certificaciones y las homologaciones internacionales varían según los diferentes países. Los productos de NORD DRIVESYSTEMS cumplen en todo momento con las normativas mundiales y las directivas más actuales. Supervisamos los documentos y las homologaciones necesarias para el mercado de su interés. De este modo, usted puede concentrarse en el diseño de sus máquinas y equipos. Suministramos el motorreductor adecuado para su lugar de operaciones: en todo el mundo y con la clase de rendimiento solicitado. Con los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS, antes de recibir su pedido, usted ya tiene la seguridad de recibir un equipo que cumple con las normativas.

Productos modulares de NORD: hechos para ingenieros de diseño

NORD DRIVESYSTEMS suministra sistemas completos para tecnología de accionamiento de un mismo fabricante. Para la configuración de los motorreductores, los ingenieros de diseño disponen de un sistema modular óptimamente adaptado que ofrece grandes beneficios, gracias a una tecnología de accionamiento individual que se adapta a la perfección. Gracias a la producción de todos los componentes de los motorreductores en sus propias instalaciones, NORD DRIVESYSTEMS cuenta con el control absoluto del proceso de producción, así como de todas las características y la calidad de cada una de las piezas. Todas las partes del sistema tienen la capacidad de adaptarse unas a otras y pueden combinarse en una amplia gama de variantes. Utilice nuestro configurador de productos myNORD para montar online un motorreductor adecuado para su aplicación. De esta manera, dispondrá de todas las opciones del sistema modular basadas en los datos técnicos de su aplicación. A continuación, puede descargar directamente los datos y planos CAD necesarios para llevar a cabo la planificación de su proyecto. Estamos a su disposición si desea enviarnos una solicitud directa.

Los productos modulares de NORD: la más alta calidad en cada detalle

NORD DRIVESYSTEMS suministra sistemas completos para tecnología de accionamiento de un mismo fabricante. Para la configuración de los motorreductores, los ingenieros de diseño disponen de un sistema modular óptimamente adaptado que ofrece grandes beneficios, gracias a una tecnología de accionamiento individual que se adapta a la perfección. Los motorreductores de NORD funcionan con una gran precisión y tienen una prolongada vida útil. También son adecuados para su uso en las aplicaciones más exigentes. Invertimos contínuamente en modernas plantas de fabricación para garantizar el cumplimiento de nuestros más altos estándares de calidad para motorreductores. En el proceso de fabricación se utilizan solo materiales y componentes estándar de gran calidad, y solo entran en este proceso después de haber sido comprobadas su calidad, estructura y resistencia. Todas las etapas de producción están conectadas a través de estrictos controles de calidad de cada componente. Por esta razón puede usted confiar en la funcionalidad sólidamente probada en la práctica, así como en la fiabilidad operativa de nuestros motorreductores.

Gracias a un alto nivel de producción controlamos todos los parámetros del producto

Los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS son accionamientos especialmente longevos y fiables. Gracias a la producción de todos los componentes en instalaciones propias, NORD DRIVESYSTEMS tiene acceso directo al cumplimiento de los requisitos de calidad y a los parámetros técnicos de los motorreductores. La fabricación de cárteres, componentes y electrónica del accionamiento, bobinado del motor; así como el desarrollo, el montaje y la garantía de calidad tienen lugar en nuestras propias fábricas.