Variador de correa

Silencioso y robusto

  • Unicase Belt Variators
  • Rango: 0.16 - 150 hp
Tamaños: 6
Relación: 5.00:1 - 3 000.00:1

Características

Robusto y con poco mantenimiento. Los variadores mecánicos de NORD son soluciones de accionamiento fiables para aplicaciones bajo carga constante y una solución ideal para instalaciones de transporte sencillas o las aplicaciones con bombas

  • La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
  • Robusto y con poco mantenimiento
  • Modelos específicos para cada aplicación

  • Instalaciones de transporte sencillas
  • Bombas
  • Agitadores