Variador mecánico

La velocidad exacta

En algunas aplicaciones, los accionamientos deben ser flexibles, lo cual no representa ningún problema gracias a nuestros variadores mecánicos, que generan siempre exactamente la velocidad que se necesita.

Variador de correa

Silencioso y robusto

  • Rango: 0.16 HP - 120 HP
  • Rango de pares: -
  • Relación de transmisión de i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
  • Disponible en seis tamaños

Variadores mecánicos de NORD para la velocidad correcta

NORD DRIVESYSTEMS siempre ofrece a sus clientes el reductor adecuado. Si usted necesita un reductor con velocidades variables para su aplicación, nosotros ponemos a su disposición nuestros reductores coaxiales, de engranaje cónico, de ejes paralelos y de sinfín junto con un variador mecánico.

NORD fabrica sus variadores mecánicos para muchas aplicaciones, por ejemplo para instalaciones de transporte, bombas o agitadores.

Hacemos que encaje

Gracias a los variadores de correa de NORD, usted obtendrá la velocidad exacta que necesite.

Estas son sus ventajas de un vistazo:

  • Flexibilidad
    Su aplicación determina la velocidad y no a la inversa.
  • Calidad
    En NORD solo utilizamos materiales probados de alta calidad que cumplen nuestros elevados estándares.
  • Eficiencia de costes
    Nuestros variadores mecánicos prácticamente no requieren mantenimiento alguno.
  • Vida útil
    Los componentes de nuestros variadores de correa cuentan con protección anticorrosión, por lo que garantizan una prolongada vida útil.

Variadores de correa: robustos y potentes

Nuestros variadores mecánicos con correa transfieren una potencia nominal del motor de hasta 90 kW y ofrecen una relación de reducción de 6:1. Están disponibles en doce tamaños con pares constantes de correa desde 2,28 hasta 158,8 Nm.

Debido a que las poleas de las correas se fabrican con materiales resistentes a la corrosión, la necesidad de mantenimiento resulta mínima. Esto hace, además, que su uso se refleje de manera muy positiva en el saldo de costes operativos.

Los variadores de correa son aptos para todos nuestros tipos de motorreductor. ¿Desea descubrir más sobre nuestra gama de motorreductores?

Haga clic aquí

Solo en NORD: variadores mecánicos electrónicos
Además de variadores mecánicos, ahora NORD también pone a su disposición variadores mecánicos electrónicos, compuestos por un variador de frecuencia de las series SK200E y SK180E, un motor asíncrono con la clase de rendimiento IE2 o IE3 y un reductor NORD.

Los suministramos listos para montar y con todas las opciones que el cliente desee. El accionamiento viene parametrizado para el correspondiente tipo de motor, por lo que usted solo deberá realizar los ajustes necesarios, como por ejemplo configurar los tiempos de rampa, la frecuencia mínima/máxima o las limitaciones del sentido de rotación.

Bajo pedido también suministramos accionamientos completamente parametrizados, para lo cual cargamos uno de sus juegos de datos en el variador de frecuencia una vez realizada la comprobación estándar.

¡Descárguese ya nuestro catálogo!