Reductor de sinfín monobloque

Silenciosos y con gran capacidad de carga

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • Rango: 0.16 - 20 hp
  • Rango de pares: 443 – 27,346 lb-in
Tamaños: 6
Posición de montaje: M1 - M6
Relación: 4.40 - 7,095.12 : 1

Características

Los reductores de sinfín monobloque se caracterizan por su robusto diseño. Con el principio del cárter monobloque, probado desde los años 80, se consigue una elevada funcionalidad, se reduce el mantenimiento y se prolonga la vida útil.

Reductor de sinfín SK 02040.1

NOVEDAD: Hemos sometido nuestro reductor de sinfín de dos trenes SK 02040 a un exhaustivo proceso de rediseño. El nuevo SK 02040.1, fabricado en aluminio de alta resistencia, sustituye al producto anterior. El cárter de fundición de aluminio inyectado garantiza la máxima resistencia y rigidez con muy poco peso, y además su protección puede aumentarse con medidas adicionales como el tratamiento para superficies nsd tupH, extremadamente efectivo. El SK 02040.1 posee un amplia gama de potencia de 0,12 hasta 1,1 kW y un par de salida de hasta 100 Nm. Y gracias a su variada gama de relaciones de transmisión (desde 5,37:1 hasta 330:1) se adapta a la perfección a los requisitos del cliente. Asimismo, el motor puede montarse directamente sin necesidad de acoplamiento o con un adaptador (IEC o NEMA).

  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Diseño robusto para una prolongada vida útil y un mantenimiento sencillo
  • Gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial se consigue un funcionamiento seguro
  • La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
  • Modelos específicos para cada aplicación

  • Intralogistics
  • Manutención
  • Prensado

  • Eje hueco y eje macizo
  • Modelo pendular, con brida y con patas
  • Reductor ortogonal

  • SK 02040.1
  • SK 02050
  • SK 13050
  • SK 12063, SK 13063
  • SK 12080, SK 13080
  • SK 32100, SK 33100
  • SK 42125, SK 43125

Acceso directo

Aeropuerto de Hamburgo

Maletas de viaje en el aeropuerto de Hamburgo

En el aeropuerto internacional de Hamburgo las cintas transportadoras tienen varios kilómetros de recorrido. Se utilizan de forma polifacética en la facturación de equipajes para agrupar maletas, redireccionarlas, almacenarlas y clasificarlas. Resulta esencial organizar con eficiencia el sistema de almacenamiento y transporte. Esto significa que debe darse la máxima prioridad a la fiabilidad de las instalaciones de transporte y a evitar que la tecnología de accionamiento falle. Esta tecnología es de NORD y satisface los más elevados requisitos del cliente en cuanto a revisión y mantenimiento.