Motorreductores

Reductores sinfín / motorreductores sinfin

MONOBLOQUE

UNICASE Helical Worm

830 - 27 000 lb-in
0,16 - 20 hp

Relación:
4.40:1 - 7,095.12:1

UNIVERSAL SI

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL

203 - 2 800 lb-in
0,16 - 5,0 hp

Relación:
5.00:1- 3 000.00:1

UNIVERSAL SMI

186 - 4 683 lb-in
0,16 - 5,0 hp

Relación:
5.00:1 - 3 000.00:1