Motores IE2 e IE3

Consumo de energía de los accionamientos eléctricos

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Los accionamientos eléctricos en aplicaciones industriales consumen entre el 30 y el 40% de la energía eléctrica generada. Son un factor a tener en cuenta a la hora de optimizar el rendimiento de todo el sistema de accionamiento, incluida la aplicación/proceso; normalmente el potencial se encuentra entre el 30% y el 60%.

Cambio a IE3 el 1.1.2017 Motores de ahorro energético de NORD para uso en todo el mundo

Transition_to_IE3_m700

El 1 de enero de 2017 vuelven a aumentar en la Unión Europea los requisitos de eficiencia que deben cumplir los motores eléctricos según el reglamento (CE) 640/2009 en aplicación de la directiva sobre diseño ecológico 2009/125/CE.