Rendimiento energético

Consumo de energía de los accionamientos eléctricos

Los accionamientos eléctricos en aplicaciones industriales consumen entre el 30 y el 40% de la energía eléctrica generada. Son un factor a tener en cuenta a la hora de optimizar el rendimiento de todo el sistema de accionamiento, incluida la aplicación/proceso; normalmente el potencial se encuentra entre el 30% y el 60%.

Más información aqu:

Nordac Flex SK 200E

frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
- Instalación flexible, mantenimiento fácil y rápido- Adaptable a cualquier aplicación del cliente gracias a su funcionalidad escalable- Transferencia de parámetros sencilla a través de la memoria EEPROM