Rendimiento energético

Consumo de energía de los accionamientos eléctricos

Los accionamientos eléctricos en aplicaciones industriales consumen entre el 30 y el 40% de la energía eléctrica generada. Son un factor a tener en cuenta a la hora de optimizar el rendimiento de todo el sistema de accionamiento, incluida la aplicación/proceso; normalmente el potencial se encuentra entre el 30% y el 60%.

Más información aqu:

Reductores de engranaje cónico Nordbloc.1

- Innovador diseño de NORD, fabricado con una aleación de aluminio de alta resistencia- Ideales para aplicaciones con cintas transportadoras y para la industria alimentaria- Cuentan con un elevado rendimiento, un diseño compacto, una fiabilidad máxima y una prolongada vida útil

Motores síncronos IE5+

- El siguiente nivel en rendimiento energético: IE5+- Diseño compacto e higiénico- Rendimiento elevado constante durante todo el rango de ajuste

Nordac Flex SK 200E

- Instalación flexible, mantenimiento fácil y rápido- Adaptable a cualquier aplicación del cliente gracias a su funcionalidad escalable- Transferencia de parámetros sencilla a través de la memoria EEPROM