Reductores industriales

Ideales para aplicaciones de carga pesada

Pares de salida muy elevados, una marcha muy silenciosa y una prolongada vida útil: estas son las características de los reductores industriales de NORD DRIVESYSTEMS.

Reductores industriales para aplicaciones con pares elevados

Los reductores industriales MAXXDRIVE de NORD ofrecen elevados pares de salida de 15 000 hasta 250 000 Nm, por lo que son ideales para su uso en aplicaciones de carga pesada, como por ejemplo agitadores, accionamientos de cinta, mezcladoras, molinos, tambores o trituradores.

Están disponibles como reductores coaxiales u ortogonales y se montan en el cárter monopieza desarrollado por nosotros, por lo que pueden alojar grandes rodamientos y garantizar así una prolongada vida útil. Por cierto, NORD fabrica los mayores reductores industriales con cárter monobloque del mundo.

Estos hechos avalan nuestros reductores industriales

  • Potencia
    Los reductores industriales de NORD ofrecen pares de salida muy elevados de hasta 250 000 Nm.
  • Larga vida útil
    Las geometrías optimizadas garantizan una excelente capacidad de carga, una prolongada vida útil y poca generación de ruido.
  • Robustez
    Nuestros reductores industriales integran rodamientos de alta calidad y baja fricción, así como un cárter monopieza a prueba de torsión.
  • Flexibilidad
    Los reductores se pueden combinar con todos nuestros motores eléctricos.

Reductores coaxiales MAXXDRIVE
Estos reductores coaxiales de NORD tienen una potencia de entre 1,5 y 4 000 kW y están disponibles en once tamaños. Suministramos nuestros reductores coaxiales MAXXDRIVE con diversos rodamientos del eje de salida para garantizar una conexión perfecta a cualquier aplicación. Además, para estos accionamientos le ofrecemos diversos modelos de brida tanto para el lado de entrada como para el de salida.

Los reductores coaxiales MAXXDRIVE pueden combinarse con cualquiera de nuestros motores eléctricos.

¡Elija ya su motor!
Haga clic aquí

Reductores ortogonales MAXXDRIVE

Estos reductores pueden usarse incluso en condiciones extremas, ya que gracias a su gestión de la temperatura soportan sin problema alguno hasta las condiciones ambientes más oscilantes. Además, para nuestros reductores ortogonales MAXXDRIVE dispone de numerosas opciones de refrigeración y calefacción que facilitan aún más el uso del reductor en distintas zonas de temperatura.

Y para garantizar la máxima flexibilidad, los reductores disponen de antirretornos integrados y fácilmente accesibles que permiten invertir el sentido de giro con facilidad y rapidez.

Descubra ya los reductores ortogonales industriales de NORD en la mayor instalación del mundo para la fabricación por lotes de pasta dentífrica.
Ir a la aplicación