Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • Prestaciones: 0.16 - 1.5 hp
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Características

Los motores de superficie lisa de NORD se fabrican en las plantas propias de la empresa y se suministran a los principales mercados de todo el mundo. Gracias a su diseño lavable, estos motores son aptos, entre otros, para su uso en la industria alimentaria. Además, están disponibles en dos modelos, uno con el cárter liso y sin fricción y el otro con el revestimiento nsd tupH. Asimismo, también puede elegirse entre las siguientes opciones:

  • Opciones del lado B: frenos (BRE), encoder incremental (IG)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)