Motores monofásicos

Motores asíncronos

  • single-phase-standard-asynchronos-motors
  • Einphasenmotoren_1
  • Rango: 0.16 - 2 hp
  • Clase de rendimiento IE1
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Características

Los motores monofásicos están equipados con condensadores de arranque y/o de funcionamiento o se fabrican como solución económica para aplicaciones sencillas con circuito de Steinmetz. Los motores se desarrollan y fabrican en las plantas propias de NORD y están disponibles como motores monofásicos con condensador de funcionamiento, como motores monofásicos con condensador de funcionamiento y arranque, y como motores monofásicos con circuito Steinmetz.

Además, para los motores monofásicos de NORD ofrecemos, entre otras, las siguientes opciones:

  • freno (BRE+), freno doble (DBR+), ventilación forzada (F), encoder incremental (IG)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)