Motores de dos o más velocidades

Motores asíncronos

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Rango: 0.12 – 22.8 hp
  • Clases de rendimiento: IE1
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Características

Los motores de dos o más velocidades NORD permiten trabajar con dos o más velocidades fijas. Los motores trifásicos en cortocircuito de esta serie son una alternativa económica para aplicaciones en las cuales se puede renunciar a una graduación continua de la velocidad por variador. Están disponibles en los siguientes modelos: 4-2 polos, 8-2 polos y 8-4 polos. Los motores de dos o más velocidades tienen la ventaja de que solo necesitan un único bobinado para funcionar con dos velocidades. NORD suministra estos motores con las siguientes opciones (a elegir):

  • freno (BRE+), freno doble (DBR+), ventilación forzada (F), encoder incremental (IG)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)