Motores síncronos estándar

Motores síncronos

  • standard_motors_synchronous_motors
  • Prestaciones: 1.5 - 7.5 hp
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clase de rendimiento IE4

Características

Los motores síncronos de NORD DRIVESYSTEMS, basados en la tecnología de imanes permanentes, garantizan una elevada clase de rendimiento. Esta tecnología genera pocos costes de funcionamiento y se combina con total flexibilidad y facilidad gracias al concepto modular de los productos NORD. Además, la velocidad del motor permanece casi constante, simplificando así el control de las aplicaciones. Los motores síncronos estándar de NORD están disponibles con las siguientes opciones (a elegir):

  • Freno (BRE+), freno silencioso (NRB1/2), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)