Motores síncronos de superficie lisa

Motores síncronos

  • smooth-motors-new
  • Prestaciones: 1.0 – 3.0 hp
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clase de rendimiento IE4

Características

Los motores de superficie lisa de NORD se fabrican en las plantas propias de la empresa, están disponibles en diferentes tamaños y gracias a su diseño lavable pueden utilizarse en entornos con requisitos higiénicos elevados. Asimismo, esta solución de accionamiento también está disponible en el modelo nsd tupH. Nuestros clientes tienen a su disposición los modelos de motor síncrono de imanes permanentes y con cárter de superficie lisa apta para el lavado. El uso de nuestros motores síncronos altamente eficientes con tecnología de imanes permanentes genera muy pocos costes de servicio. Además, gracias a la total compatibilidad del concepto modular de los productos NORD, esta solución se combina con total flexibilidad y facilidad. Y debido a que la velocidad del motor permanece casi constante, se simplifica el control de las aplicaciones. Tiene a su disposición las siguientes opciones, entre otras:

  • freno (BRE+), freno silencioso (NRB1/2), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)
  • posibilidad de nsd tupH