Motor NORD UNIVERSAL

Motores UNIVERSAL

  • Prestaciones:
  • Certificaciones a nivel mundial
  • Clase de rendimiento IE3

Características

El nuevo motor UNIVERSAL de alto rendimiento de NORD DRIVESYSTEMS amplía la gama de motores para los mercados mundiales más importantes, como los de Europa, EE.UU., Canadá, China o Rusia. Dispone de las certificaciones CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI y UA y está disponible en rangos de potencia de 0,12 a 45 kW. El equipamiento de serie del motor UNIVERSAL incluye un sensor de temperatura (TF).

En los tamaños IEC de 63 a 225, el motor está disponible en los siguientes modelos:

  • Motor convencional (B3)
  • Motor con brida (B5 o B14)
  • Brida NEMA C
  • Motor convencional NEMA

Opciones adicionales disponibles:

  • Conexión rápida del motor (MS)
  • Tapas protectoras sencillas o dobles
  • Freno mecánico (BRE+)
  • Ventilación forzada (F)
  • Tipo de protección IP66

Acceso directo