Motores eléctricos

Gran potencia, bajo consumo
Ingeniero eléctrico

Los motores eléctricos de NORD tienen un alto rendimiento, son extremadamente sólidos y pueden ser combinados con todos nuestros reductores. La ventaja para usted: ¡máxima flexibilidad!

Soluciones personalizadas gracias al equipo configurable

Nuestros motores eléctricos ofrecen la máxima flexibilidad para su equipo y pueden ser adaptados individualmente a cualquier aplicación. Pueden ser utilizados de forma casi universal. El espectro de usos va desde diferentes tipos de protección contra explosiones y rendimiento energético, hasta diversas opciones de montaje, así como varias versiones de ventiladores, encóders y sistemas de frenado. Cualquiera que sea la aplicación, el sector industrial o las condiciones de funcionamiento: implementamos conceptos de accionamiento inteligentes, flexibles y eficientes. Nuestro objetivo: crear la mejor solución para su aplicación, con la mejor y más económica tecnología.

En funcionamiento en todo el mundo, cumpliendo las directivas internacionales

De París a Pekín, de Nueva York a Sydney: Los motores eléctricos de NORD han sido probados en todo el mundo en más de 100 sectores y aplicaciones diferentes. Este éxito no ha sido por casualidad. Nuestros motores eléctricos son potentes, fiables y flexibles. Además de esto, cumplen las normativas internacionales de rendimiento, las directrices de seguridad, los reglamentos de protección contra explosiones y las normas eléctricas. ¿Necesita asesoramiento competente y un servicio rápido in situ? ¡Contacte con nosotros! Con filiales y socios distribuidores en 98 países, combinamos los conocimientos y competencias de un actor global con el conocimiento de los mercados locales que poseen nuestros socios regionales.

Cumplimos con las más estrictas exigencias de calidad y rendimiento

Los motores eléctricos de NORD se caracterizan por ofrecer la máxima fiabilidad operativa, una excelente vida útil, poco mantenimiento y el mayor rendimiento energético posible. Materiales de gran calidad, un estricto sistema de gestión de calidad y un alto nivel de producción garantizan los excelentes índices de potencia nominal, así como el gran rendimiento de nuestros motores eléctricos. Gracias a la producción de todos los componentes en nuestras propias instalaciones, contamos con el control absoluto del proceso de producción, así como de todas las características y la calidad de cada una de las piezas. Todas las partes del sistema tienen la capacidad de adaptarse unas a otras y pueden combinarse en una amplia gama de variantes.