Motores protegidos contra explosión (atmósferas explosivas por la presencia de gases)

Información del producto

Product images

Description

Prestaciones:
0.16 – 30 hp

Los motores de NORD protegidos contra explosión están disponibles para las zonas 1 y 2 según las categorías 2G y 3G. Se ofrecen diversas soluciones a partir de las clases de protección contra ignición "Seguridad aumentada" (e), "Envolvente antideflagrante" (d/de) y "Diseño antichispas" (n).

NORD cuenta con muchos años de experiencia en el ámbito de la protección contra explosiones por gas o polvo y fabrica desde 2003 accionamientos protegidos contra explosión de acuerdo con las normas de la Directiva europea 94/9/CE. La certificación la concede tanto el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Instituto Nacional de Metrología de Alemania) como la empresa DEKRA EXAM GmbH.

A petición del cliente, los accionamientos también están disponibles con protección combinada contra atmósferas potencialmente explosivas por gas y polvo (categorías 2 o 3). No obstante, estos accionamientos no pueden utilizarse en entornos con combinaciones híbridas, es decir, en aquellos entornos en los que se produzcan a la vez gases y partículas peligrosos.

NORD suministra motores de diseño propio a los principales mercados de todo el mundo. Para el cliente, esta autonomía se traduce en la ventaja decisiva de contar con unos tiempos de entrega más breves y altamente fiables.

Acceso directo