Motores protegidos contra explosión (atmósferas potencialmente explosivas por polvo)

Información del producto

Product images

Description

Prestaciones:
0.16 - 30 hp

Los motores de NORD protegidos contra explosión están disponibles para las zonas 21 y 22 según las categorías 2D y 3D. En estos sistemas se utilizan principalmente las clases de protección contra ignición "Protección mediante carcasa" (tD).

NORD cuenta con muchos años de experiencia en el ámbito de la protección contra explosiones por gas o polvo y fabrica desde 2003 accionamientos protegidos contra explosión de acuerdo con las normas de la Directiva europea 94/9/CE. La certificación la concede tanto el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Instituto Nacional de Metrología de Alemania) como la empresa DEKRA EXAM GmbH.

A petición del cliente, los accionamientos también están disponibles con protección combinada contra atmósferas potencialmente explosivas por gas y polvo (categorías 2 o 3). No obstante, estos accionamientos no pueden utilizarse en entornos con combinaciones híbridas, es decir, en aquellos entornos en los que se produzcan a la vez gases y partículas peligrosos.

NORD suministra motores de diseño propio a los principales mercados de todo el mundo. Para el cliente, esta autonomía se traduce en la ventaja decisiva de contar con unos tiempos de entrega más breves y altamente fiables.

Acceso directo