Motores de superficie lisa

Información del producto

Product images

Description

Prestaciones:
0,5 - 1,5 hp

Los motores de superficie lisa se limpian en profundidad de forma muy sencilla. Estos motores, sobre todo si se combinan con reductores de superficie lisa (p. ej. reductores coaxiales y reductor de engranaje cónico de la serie NORDBLOC.1 o reductores de sinfín SMI), son ideales para su uso en entornos con elevadas exigencias higiénicas, como las que se dan, por ejemplo, en la industria alimentaria.

Además, los sistemas NORD de aluminio cuentan con el tipo de protección IP69K, por lo que se pueden limpiar con líquidos a alta presión. Gracias a su diseño lavable, funcionan siempre con rapidez y fiabilidad. Y para que los motores tengan la mejor protección anticorrosión, también pueden equiparse con el revestimiento de superficies nsd tupH. Con estas propiedades, los modelos en metal ligero son una alternativa muy atractiva a los accionamientos de acero inoxidable, – y esto no solo en el sector de la producción alimentaria y otros sectores con elevados requisitos de higiene, sino también en entornos áridos con una atmósfera húmeda y salina.

Otras de las ventajas prácticas de los motores de superficie lisa de NORD son:

  • su elevada eficiencia y prolongada vida útil, sus reducidos costes operativos y escasas pérdidas térmicas (a petición del cliente se pueden garantizar temperaturas de la superficie inferiores a +60°C),
  • la máxima flexibilidad gracias a los módulos NORD (combinación con cualquier tipo de reductor),
  • su equipamiento opcional con frenos, ventiladores y otros extras (ver gama "Opciones").

NORD suministra motores de diseño propio a los principales mercados de todo el mundo. Esta autonomía se traduce en una elevada independencia de los proveedores, lo que para el cliente significa unos tiempos de entrega más breves y altamente fiables, es decir, una ventaja decisiva.

Acceso directo