Motores monofásicos

Información del producto

Product images

Description

Prestaciones:
0,16 - 2 hp

Los motores monofásicos están equipados con condensadores de arranque y/o de funcionamiento o se fabrican como solución económica para aplicaciones sencillas con circuito de Steinmetz. Los motores monofásicos de NORD pueden conectarse a redes de 50 Hz o 60 Hz con 115 V o 230 V y son compatibles con el rango de tensión de 220 V hasta 240 V. Como alternativa también se pueden instalar en la red monofásica modelos con variador montado en caja de bornes.

NORD suministra motores de diseño propio a los principales mercados de todo el mundo. Esta autonomía se traduce en una elevada independencia de los proveedores, lo que para el cliente significa unos tiempos de entrega más breves y altamente fiables, es decir, una ventaja decisiva.

Acceso directo