Motores de ahorro energético IE4

Información del producto

Product images

Description

Prestaciones:

NORD cumple todas las normas habituales sobre eficiencia y suministra a los mercados internacionales una amplia gama de motores de ahorro energético con los cuales se pueden reducir significativamente los costes operativos. Además de por su reducido consumo energético, los motores eficientes de NORD se caracterizan también por su prolongada vida útil y su poco mantenimiento.

Las series se fabrican de tal forma que, en la mayoría de casos, al cambiar de una clase de eficiencia a otra superior, las medidas exteriores de los motores no se modifican. Así, por norma general no se necesita realizar adaptaciones mecánicas durante la proyección.

Los motores eficientes de NORD están disponibles para redes tanto de 50 como de 60 Hz y pueden utilizarse en las más diversas regiones del mundo.

Los motores IE4 consiguen:

  • los extremadamente elevados niveles de eficiencia exigidos en la clase IE4 gracias al uso de un motor síncrono con imanes permanentes (motores síncronos de imanes permanentes – PMSM);
  • una excelente curva de par/velocidad gracias a esta tecnología;
  • un excelente comportamiento dinámico gracias a esta tecnología;
  • muy buenos rendimientos en combinación con los variadores de frecuencia NORD, también en el ámbito de la carga parcial.

Los motores IE4 están disponibles con potencias de 1,1 hasta 5,5 kW.

Acceso directo