Motores de ahorro energético

Información del producto

Product images

Description

Prestaciones:
0,16 - 250 hp

NORD cumple todas las normas habituales sobre eficiencia y suministra a los mercados internacionales una amplia gama de motores de ahorro energético con los cuales se pueden reducir significativamente los costes operativos. Además de por un reducido consumo energético, los motores eficientes de NORD se caracterizan también por su prolongada vida útil y su poco mantenimiento.

Las series se fabrican de tal forma que, en la mayoría de casos, al cambiar de una clase de rendimiento a otra superior las medidas exteriores de los motores no se modifican. Así, por norma general no se necesita realizar adaptaciones mecánicas durante la proyección.

Los motores de alto rendimiento de NORD están disponibles para redes de 50 Hz y 60 Hz y pueden utilizarse en las más diversas regiones del mundo.

Los motores IE2 ofrecen:

  • un elevado rendimiento conforme a la normativa
  • reservas térmicas para una elevada seguridad durante el dimensionamiento del accionamiento
  • menores costes operativos
  • elevada capacidad de sobrecarga
  • menores pérdidas térmicas
  • pares de arranque y de vuelco incrementados

Por norma general se pueden suministrar sistemas IE2 para un amplio rango de tensión. Durante los próximos años, el uso de motores IE2 combinados con variadores de frecuencia seguirá estando permitido.

Los motores IE3 ofrecen, además:

  • rendimientos todavía mejores
  • reservas térmicas adicionales
  • costes operativos todavía más reducidos
  • capacidad de sobrecarga todavía mayor

Los motores IE3 están disponibles con potencias de motor de 0,12 hasta 55 kW.

NORD suministra motores de desarrollo propio a los principales mercados de todo el mundo. Esta autonomía se traduce en una elevada independencia de los proveedores, lo que para el cliente significa unos tiempos de entrega más breves y altamente fiables, es decir, una ventaja decisiva. Los motores de NORD han sido especialmente diseñados para su uso con los reductores y variadores de frecuencia de fabricación propia y están a la venta con una gigantesca variedad de opciones.

Acceso directo

Available Software

NORD CAD

NORD CAD es un programa que permite generar y observar dibujos acotados y de proyecciones, así como modelos en 3D.

NORD CAD

NORD CAD es un programa que permite generar y observar dibujos acotados y de proyecciones, así como modelos en 3D.
NORD CAD permite imprimir planos dimensionales de reductores o motorreductores en 2D o integrarlos con todas sus proyecciones a escala 1:1 en un sistema CAD. Además, también permite generar modelos 3D. NORD CAD está disponible como versión para Windows o como versión online. Para los modelos 3D, la versión para Windows es compatible tanto con los formatos estándar como con formatos nativos como p. ej. Inventor, SolidWorks o Autocad (requiere sistema de destino instalado). La versión online permite descargar tres formatos estándar (sat, stp, iges) comprimidos en un archivo zip.

Idiomas:
Inglés , Alemán , Checo , Danés , US-English
Online:
Inicio