Motores síncronos IE5+

Motores síncronos

  • Rangos de potencia: 0,25 – 1,1 kW (0,33 – 1,5 hp)
  • Disponible opcionalmente con nsd tupH e IP69K
  • Homologados y certificados en todo el mundo
  • Montajes flexibles: montaje directo, NEMA, IEC
  • Clase de rendimiento IE5+

Características

Eficiente. Higiénica. Compacta. La última generación de motores síncronos IE5+ de NORD se fabrica en las propias instalaciones de la empresa para usos en el sector de la logística interna y en las industrias de la alimentación y las bebidas. Nuestros motores se han diseñado de forma compacta e higiénica, por lo que ocupan muy poco espacio y además garantizan una gran resistencia a la corrosión y un lavado sencillo. Opcionalmente están disponibles con un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), así como con la protección nsd tupH o el índice de protección IP69K. El encoder se integra de serie en el motor y como opción también puede integrarse un freno mecánico. Usar este motor reduce la cantidad de versiones y los costes operativos. Es compatible con todos los reductores y variadores de frecuencia del sistema modular NORD.

Disponible a partir del segundo trimestre de 2020