Aplicaciones para la industria logística y aeroportuaria

Energéticamente eficientes, estandarizadas, de mantenimiento sencillo

LogiDrive_Variantenreduzierung

  • Conector M12 para entradas digitales Conexión de sensores relacionados con el accionamiento. El variador comunica su estado al control superior
  • Interruptor de mantenimiento El variador comunica su estado al control superior
  • Interruptor de llave (automático / local) automático: Manejo a través del control superior mediante bus local: modo de ajuste con accionamiento directamente en el variador
  • Tecla Reset con piloto de advertencia Mensaje de advertencia y Reset conector M12 para bus conexión bus (aquí ASI), también posibilidad de otros sistemas de bus
  • Resistencia de frenado interna
  • Alimentación externa de 24 V DC Para alimentar el circuito de control. De este modo todos los accionamientos tienen el mismo potencial. Los accionamientos pueden activarse a través del bus incluso sin tensión de red de 400 V AC debido a que el circuito de control de 24 V DC permanece activo.
  • Montaje descentralizado Montado en el motor o a parte. Variador acoplable
  • EEPROM intercambiableEn caso de reparación se pueden transferir los datos.

Bus_communication
P n2N M2N
LDB1100 1,1 kW 0 – 565 min-1 20 – 130 Nm
LDB1500 1,5 kW 0 – 482 min-1 30 – 230 Nm
LDB2200 2,2 kW 0 – 482 min-1 45 – 260 Nm
Tamaño Reductores Motor Variador de frecuencia
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1100 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Tamaño Ø Eje hueco [mm] Ø Eje hueco [mm]
LDB1100 30 35
LDB1100 30 35
LDB2200 30 35

El accionamiento IE4 – Energéticamente eficiente

El uso de motores síncronos IE4 minimiza los costes totales a lo largo de toda la vida útil. El nuevo motor IE4 de NORD tiene un rendimiento notablemente superior, generando así unos beneficios muy por encima de su precio de coste.

empty_tab_name

field_distribution_system_nordac_link

empty_tab_name

IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

  • Gracias al cumplimiento de la máxima normativa sobre rendimiento
  • Reduce considerablemente los costes totales (TCO)
  • Alto rendimiento, incluso en el ámbito de la carga parcial y las bajas velocidades, gracias a la tecnología IE4

REDUCCIÓN DE VARIANTES

  • Estandarización de las variantes de reductores, diseñadas en especial para la técnica intralogística y aeroportuaria
  • Easy Engineering
  • Easy Selection
  • Gran rango de velocidades gracias a la tecnología de variador

FACILIDAD DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Notable reducción del stock de piezas de repuesto en el proyecto

  • Facilidad de reparación gracias a la técnica Plug and Play
  • Diseño compacto, permite ahorrar espacio
  • 25% de ahorro en el peso gracias al cárter de aluminio "light-weight"
  • Posibilidad de cambiar los componentes de forma individual

GPRESENCIA GLOBAL

  • NORD DRIVESYSTEMS está presente en 52 países de todo el mundo
  • Red global de fabricación, montaje, reparación y distribución