Predictive Maintenance

Mantenimiento predictivo

Condition Monitoring sin sensores adicionales, supervisión del estado y mantenimiento predictivo con ayuda de «sensores virtuales».

industrie_40_predictive_maintenance

El variador recopila los datos de proceso del sistema de accionamiento y calcula el momento en que debe realizarse el mantenimiento a partir de un algoritmo que requiere datos del producto y valores empíricos. Esta función se basa en la arquitectura de referencia independiente del bus de campo para supervisar el estado en la automatización de fábricas de acuerdo con la norma técnica VDMA 24582. Este software de diagnóstico constituye una solución muy eficiente apta incluso para accionamientos de tamaño mediano.

Objetivos

  • Mantenimiento basado en el estado
  • Planificación con datos reales del proceso
  • Reducción de los costes de servicio y material
  • Vida útil más prolongada de las piezas y de la máquina

Solución

  • Condition Monitoring sin sensores adicionales

Supervisión del estado y mantenimiento predictivo con ayuda de «sensores virtuales»

  • Los sensores virtuales son una parte integral de los variadores de frecuencia de NORD. Estos sensores evalúan los datos del proceso, como la intensidad absorbida, la frecuencia de arranque y el rango de carga, para compararlos con la capacidad del accionamiento. Y a partir de ahí el sistema determina la próxima fecha para un mantenimiento óptimo.
  • Además, unos sensores de vanguardia, como sensores para analizar la temperatura y el aceite, mejoran la planificación del servicio.
  • El servicio resulta más predecible
  • Se minimizan los tiempos de parada de la instalación
  • La identificación de los productos mediante un código de barras o un chip RFID reduce el tiempo de servicio

Unos exhaustivos ensayos en laboratorio confirman que los resultados son realistas.