BOMBEADO

SOLUCIONES EFICACES E INTELIGENTES
EN EL CAMPO DE LA TÉCNICA DE BOMB

Las bombas inteligentes necesitan accionamientos inteligentes. Mediante soluciones de accionamiento universales, NORD resuelve la dicotomía entre los requisitos específicos y el afán de estandarización en el sector del bombeado.

RESISTENTES - INTELIGENTES
CON PROTECCIÓN EXTERIOR

Bombas de paletas con los motorreductores coaxiales de NORD en el vertedero central de Hannover

Máximas prestaciones con los accionamientos para bombas de NORD

Las bombas y las herramientas de accionamiento deben proporcionar las mejores prestaciones en el trabajo con líquidos de viscosidad muy alta o muy baja. Cada tipo de aplicación exige características concretas en cuanto a revoluciones o pares, por lo que es necesario desarrollar diferentes soluciones de accionamiento. En la práctica se utilizan tanto motorreductores sencillos sin regulador de revoluciones o de capacidad de descarga, como herramientas más complejas con control digital.

Punto fuerte: accionamientos de bombas con protección para el exterior

Bombas universales con los convertidores de frecuencia de NORD

Controlando los accionamientos para bombas con los convertidores de frecuencia de NORD, es posible seleccionar las diferentes características de las bombas mediante una sencilla configuración. Los parámetros se almacenan directamente en el convertidor, de forma que las bombas puedan adaptarse a diferentes medios, materiales o procedimientos. A la hora de configurar los aspectos propios de las bombas, como la presión, el convertidor realiza todas las funciones: la toma de datos, la regulación PID y el control de las revoluciones. NORD proporciona para prácticamente todos los sistemas estándar de buses de campo una serie de módulos que se conectan fácilmente al convertidor y lo integran en la red del bus de campo.

Integración mecánica óptima

Con los diferentes reductores coaxiales, de ejes paralelos, cónicos o sinfines combinados con los motores asíncronos adecuados, NORD ofrece componentes de gran eficacia para lograr una integración mecánica óptima. La potencia estándar de los motores está entre los 0,55 y los 1,5 kW, con modelos que ofrecen hasta 45 kW. Además, NORD proporciona ejes de transmisión específicos con pasador, por ejemplo para reductores de brida con eje liso y cojinetes especiales, que se ajustan a las necesidades del fabricante de sistemas de bombeo.