INDUSTRIA DE LA MADERA

Soluciones eficaces y fiables para las aplicaciones
habituales en la industria de la madera

“Las herramientas de NORD cubren nuestras necesidades mucho mejor que cualquier otro accionamiento y además, el soporte técnico es muy fiable”, afirma Brad Macaulay, presidente de VFM, importante cliente canadiense del sector de la madera.

wood

MANEJAR - MOVER - COLOCAR

Los reductores de NORD controlan todas las sierras de 72 pulgadas.

Manejar con una técnica de accionamiento descentralizada

Los accionamientos de NORD están especialmente adaptados para las necesidades particulares de las máquinas e instalaciones del sector de la madera. Las actuales instalaciones de transporte y almacenamiento (transportadores de rodillos, almacenes de planchas o de estanterías) tienen un diseño modular y requieren una técnica de accionamientos adaptada y descentralizada.

Mover y posicionar con la servotécnica

En centros de taladrado o fresado, con máquinas para el labrado de cantos o sierras: el trabajo con madera exige una alimentación rápida para lograr la máxima eficiencia. Para una solución de automatización eficaz, la servotécnica es la clave: el acoplamiento de los reguladores, motores y reductores de NORD alcanza altos niveles de satisfacción en cuanto a dinamismo, calidad y eficiencia, imposibles de lograr en sistemas mecánicos sin servoasistencia. Además, los servoaccionamientos inteligentes de Nord realizan tareas de control con un PLC integrado a tiempo real.

saege
Ejemplo de utilización “Sierra volante”
Los reguladores ofrecen funciones preprogramadas que no requieren programación alguna por parte del usuario, sino que tan solo se han de configurar. La gran variedad de funciones disponibles abarca desde el alimentador de material o la alineación de piezas hasta la sierra volante: el eje de la sierra se sincroniza con el movimiento de una pieza, con lo que se obtiene un corte recto sin que el movimiento de la pieza se tenga que interrumpir. El servorregulador adapta la función de sincronización si se modifica la velocidad.

Conformidad con ATEX y amplio campo de utilización

NORD cumple las exigencias de las directivas europeas ATEX 94/9/CE y 99/92/CE para motores y reductores. Los accionamientos cuentan con los tipos de protección hasta IP 67 para el sector de la madera. Los reductores pueden modificarse y adaptarse de forma precisa en cualquier planta de fabricación. Además, están preparados para el trabajo en distintos rangos de temperatura y entornos de aplicación en los que se requiera protección exterior frente a materiales peligrosos como virutas o disolventes. De esta forma se obtiene una gama de productos con una aplicación prácticamente universal para los ingenieros y usuarios del sector de la madera.