Acero

SOLUCIONES DE ACCIONAMIENTO PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ACERO

NORD DRIVESYSTEMS, con su gran experiencia en soluciones técnicas de accionamiento, es conocido en el sector del acero como proveedor de sistemas que ofrece asesoramiento individualizado para cada proyecto y gracias al uso de sus motorreductores se ha labrado un nombre en el difícil mundo de la industria del acero.

steel_motors

Motores NORD

Unidades de accionamiento NORD

Aunque para una fábrica de acero los motorreductores sólo son una pequeña parte de sus inversiones, estos dispositivos siguen desempeñando un papel crucial en la instalación total. Las unidades de accionamiento se instalan en entornos áridos en los que las temperaturas suelen ser extremas. Esto significa que deben dimensionarse de tal forma que puedan estar a la altura de las exigencias de la industria del acero. Las unidades de accionamiento de NORD se utilizan tanto para caminos de rodillos en constante movimiento como en molinos de rodillos reversibles, que después de cada ciclo de laminado invierten la dirección del material. El funcionamiento con inversión de la marcha significa que el accionamiento se somete a una carga eléctrica, mecánica y térmica extrema. Lo característico de los molinos de rodillos es el hecho de que los rodillos, incluido el producto de laminado que deben transportar, se aceleran en un espacio de tiempo muy breve, lo cual conlleva unos elevados ciclos de conmutación, y además deben pasar de una dirección de giro a otra.

Asistencia en todas las fases

La industria del acero actual se ha convertido en un ámbito gigantesco y complejo que cubre la demanda mundial de vehículos, barcos, construcciones, etc. Las fábricas de acero requieren en todo momento la máxima potencia con unas necesidades de mantenimiento mínimas y el mayor rendimiento.

Micrositio
metals.nord.com