Uutiset –

Ennätyssuuri teollisuusvaihde yksiosaisessa Unicase-rungossa

Johtava käyttölaitetekniikan valmistaja NORD DRIVESYSTEMS on toimittanut marokkolaiselle fosfaattikaivokselle teollisuusvaihteen, jonka nimellinen toisiomomentti on 240 000 Nm. Vaihteessa on paljon kaivoskäyttöön räätälöityjä erikoisominaisuuksia. Kyseessä on toistaiseksi suurin käyttölaite, jossa on yksiosainen vaihderunko.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

Käyttöyksikkö sisältää SK 15407 -teollisuuskartiovaihteen, 450 kW:n moottorin, kiinnityspalkin, hydraulisen kytkimen ja sähköhydraulisen jarrun. Yksikkö on yksi 26:sta käytöstä, jotka NORD on suunnitellut vaativiin ympäristö- ja käyttöolosuhteisiin äärimmäisen tiukkojen spesifikaatioiden mukaisesti. Laitteilla käytetään yli kahden kilometrin pituista kuljetinlinjaa, jolla siirretään useiden satojen tonnien kuormia fosfaattimalmia. Luotettavat ja korkealaatuiset vaihteet täyttää asiakkaan tiukat vaatimukset, jotka liittyvät erityisesti mahdollisimman vähäisiin käyttökatkoihin ja hyvään huippukuormien ja iskujen sietokykyyn. UNICASE-vaihderakenne on erittäin tiivis ja takaa maksimaalisen kuormitettavuuden. UNICASE-rakenteinen vaihde on hyvään tehonsiirtokykyyn nähden erittäin kompaktin kokoinen. Tämä teollisuusvaihde on suunniteltu siten, että sen voidaan kiinnittää mistä tahansa sen kuudesta sivusta. NORDin Casablancan-toimisto mitoitti vaihteet yhdessä NORDin ranskalaisten ja saksalaisten insinöörien kanssa. Marokkolainen asiakas on käytännössä todennut vaihdemitoituksen olevan täydellinen ja on erittäin tyytyväinen NORDin tekniseen tukeen.

Lisätietoa teolisuusvaihteista >