Uutiset –

Tarkasti ohjattavat NORD-vaihdejärjestelmät jakelevat paketit sujuvasti

NORD toimittaa vaihdeteknologiaa suurille pakettien käsittelykeskuksille, kuten Pariisin lähellä toimivalle Chronopost-yritykselle. Chronopostin hihnakuljettimiin asennetaan peräti tuhat NORD-vaihdetta, joissa on hajautettu käyttöautomaatio.

chronopost_application

Bargteheide , 2017-05-16

NORDin vaihteiden kestävä rakenne ja kulumaton hammastus takaavat vähäisen kunnossapitotarpeen ja pitkän käyttöiän. Tämä suuren ylikuormituksen kestävä vaihdemoottorien moduulisarja poistaa tarpeen hankkia runsaasti erilaisia vaihdemoottoreita, vaikka kuljetinjärjestelmään kuuluu paljon käyttöjä.

Chronopostin seuranta- ja jäljitysmenettelyt edellyttävät tarkkaa ohjausta ja synkronointia. Vaihdejärjestelmien taajuusmuuttajat onkin integroitu suoraan moottorin. Muuttajat muodostavat vaihdemoottorin kanssa valmiin käyttölaiteyksikön.

Vaihdejärjestelmien kestävyyden taustalla on jopa 400 %:n toisiovääntömomentti käynnistysvaiheessa ja tyypillisesti 200 %:n ylikuormituskapasiteetti 5 sekunnin ajan. Muuttajat viestivät ohjelmoitavan logiikkaohjaimen kanssa Profibus DP:n kautta. Jos kuljetin ruuhkautuu, sitä voidaan hidastaa, mikä estää käyttökatkoja.

Lue lisää