Uutiset –

NORD DRIVESYSTEMS LogiMAT-messuilla Kiinassa 2017 –yksinkertaista ja tehokasta vaihteiden käyttöä ja konfigurointia

Esittelemme vuoden 2017 LogiMAT-messuilla Kiinassa erittäin helppokäyttöisen vaihde-elektroniikkainnovaation: NORDAC LINK -kenttäjakelujärjestelmät, jotka ovat saatavilla ketjutettujen kuljetinjärjestelmien taajuusmuuttajiin ja moottorin käynnistimiin.

news_Logimat2017_China_NORD_Drivesystems

Bargteheide , 2017-06-08

NORDAC LINK -kenttäjakelujärjestelmissä on manuaaliset ohjauskytkimet ja kunnossapitokytkimet, joiden avulla niitä voi käyttää ja huoltaa helposti. Lisäksi niissä on PI-ohjaimet ja PLC-ohjain älykkäitä itsenäisiä toimintoja varten. NORD on maailman johtava elektronisen, sähköisen ja mekaanisen vaihdeteknologian toimittaja. NORDin kiinalaisella tytäryhtiöllä on tällä hetkellä Suzhoussa ja Tianjinissa tuotantolaitokset, joiden kokonaispinta-ala on yli 35 000 neliömetriä. NORDilla on ympäri Kiinaa yhteensä 23 myyntikonttoria, jotka tarjoavat asiakastukea Kiinassa ja muissa Aasian maissa. NORDin kattava moduulituotevalikoima antaa mahdollisuuden tarjota erittäin tehokkaita vaihdekonsepteja kuljetus-, paikoitus- ja nostokäyttökohteisiin. Tuotemallistoon kuuluvat synkroniset IE4-moottorit tarjoavat paljon energiansäästömahdollisuuksia etenkin kuljetinjärjestelmissä, joita käytetään usein vain osittaisella kuormituksella ja pienellä nopeudella. Tällaisissa tilanteissa käyttäjät huomaavat, että omistuksen kokonaiskustannukset alenevat merkittävästi. NORD LogiDrive -vakiolaitteet on suunniteltu erityisesti logistiikka-alan tarpeisiin. Ne voi ottaa nopeasti käyttöön suurissa laitoksissa, joissa on paljon hihna- ja rullakuljettimia. Ne ovat erittäin edullisia ja auttavat lisäksi sujuvoittamaan varaosien hallintaa. Järjestelmissä yhdistyvät synkroninen IE4-moottori, kartiovaihde ja NORDAC LINK -kenttäjakelujärjestelmä. Saatavana on kolme kokoa, jotka kattavat kaikki postinlajittelukeskusten, varastojen ja matkatavaroiden käsittelyjärjestelmien tyypilliset suorituskykyvaatimukset.

NORD DRIVESYSTEMS Kiinan LogiMAT-messuilla

20.–22. kesäkuuta 2017, Nanjing, ChinaHall 1, osasto D015

LYHYESTI: NORD KIINAN LOGIMAT-MESSUILLA

Tärkeimmät tuotteet: NORDAC LINK -kenttäjakelujärjestelmät

Synkroniset IE4-moottorit

LogiDrive-järjestelmät

Suuri energiansäästöpotentiaali

Helppokäyttöinen, vähän kunnossapitoa

Optimoitu postikeskuksiin, intralogistiikkaan, lentokenttien matkatavarankäsittelyyn