Uutiset –

Uusi panimo Etelä-Tirolissa - NORD toimitti räätälöidyt käytöt

Forst-erikoisolutpanimon vanha panimolaitos oli jatkuvassa käytössä 40 vuoden ajan. Kun uusi panimolaitos rakennettiin, NORD DRIVESYSTEMS toimitti käytöt, jotka räätälöitiin juuri asiakkaan panimoprosessin tarpeisiin.

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

Bargteheide , 2017-07-13

Halkaisijaltaan 8,6-metrinen ja lähes 21,5 tonnia painava mäskäysastia on järjestelmän sydän. Jotta materiaalin prosessointi onnistuisi mahdollisimman hellävaraisesti, käytetyt jyvät irrotetaan hitaalla nopeudella. Suuri nopeus on tarpeen käytettyjen jyvien tyhjennyksessä, jotta astia saadaan tyhjennettyä mahdollisimman nopeasti. NORD valmisti erityisesti näitä toimintoja varten suuren holkkiakselillisen vaihteen. Käyttöyksikössä on teollisuusvaihde ja etuvaihteena kartiovaihdemoottori. Yhdistelmän suurin vääntömomentti on 96 000 Nm ja käyttö mahdollistaa koneen kehänopeuden säädön yhdestä sataan metriin minuutissa ilman vääntömomentin vaihtelua. Modulaarisen järjestelmän ansiosta käyttöyksiköt oli mahdollista räätälöidä juuri panimon erityistarpeita varten. Näin mäskäysastian koko prosessiaika saatiin lyhennettyä noin puoleentoista tuntiin.

Lue lisää