Uutiset –

Korroosiosuojaus ja 2-portaiset kartiovaihteet

NORD DRIVESYSTEMS tarjoaa vuosien kokemuksen, laajan osaamisen ja innovatiivisia ratkaisuja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudelle.

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

Bargteheide , 2017-09-14

Elintarviketeollisuudessa käytettävien alumiinirunkoisten käyttöjen korroosiosuojausta varten NORDilla on oma nsd tupH -pintakäsittelynsä. Ruostumattomiin ja maalattuihin malleihin verrattuna tämä käsittely tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä – sekä hankinta- että käyttökustannuksissa. Tässä menetelmässä alumiinipinta karkaistaan ja pinnoite tunkeutuu pintamateriaaliin kiinnityen siihen täydellisesti. Tuloksena on monia happoja ja emäksiä kestävä käyttö elintarvike- ja juomateollisuudelle.

Täydellinen ratkaisu elintarviketeollisuudelle

NORDin suorituskyvyltään optimoidut 2-portaiset NORDBLOC.1 -kartiovaihteet ovat korroosiosuojatun alumiinirungon ansiosta pesunkestäviä. Yhdessä sileäpintaisen moottorin kanssa vaihteet ovat erityisen helppoja puhdistaa. Uutta NORDilta: Pienet ulkomitat, mutta toisiomomentit 50 Nm asti ja välityssuhteet 3,58 – 61,88.

NORD esittelee innovaatioita elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudelle ammattimessuilla eri puolilla maailmaa, esimerkkeinä Vietfood (Vietnam), Drinktec (Saksa) ja Anuga FoodTec (Saksa).