Uutiset –

NORD Hannoverin messuilla 2018 – kytketyt käytöt tulevaisuuden tuotantoon

23. –27. huhtikuuta 2018 NORD esittelee innovatiivisia käyttöratkaisuja tulevaisuuden digitaalisiin tehtaisiin Hannoverin messuilla 2018. Näitä ovat hajautetut NORDAC LINK -kentänjakojärjestelmät, älykkäät käytöt yhteyksillä pilvipalveluun (Cloud) ennakkohuoltoa varten sekä LogiDrive – sisälogistiikan tehokas käyttöratkaisu, joka mahdollistaa tuoteversioiden lukumäärän vähentämisen. PROFIsafe-liitäntämoduuli varmistaa tuotannon paremman luotettavuuden.

NORDAC_LINK_hannover_trade_fair

Bargteheide , 2018-03-08

Hannoverin messut ovat maailman johtavat teollisuusmessut. Tänä vuonna yli 5000 näytteilleasettajaa esittelee innovaatioitaan tunnuslauseen "Get new technology first" alla, mukaan lukien pohjoissaksalainen käyttöjen valmistaja NORD DRIVESYSTEMS, jonka älykkäät ratkaisut ovat esillä hallissa 15 osastolla H31. Yritys esittelee uusinta teknologiaansa logistiikkateollisuudelle myös CeMAT-messuilla hallissa 21 osastolla C33.

Esiteltäviä komponentteja ovat NORDAC LINK -sarjan kentänjakojärjestelmät nykyaikaisia verkotettuja sisälogistiikan järjestelmiä varten. Tämä käyttöjen ohjausjärjestelmä joustavaan asennukseen moottorin lähelle on saatavana taajuusmuuttajaversiona (7,5 kW:iin asti) tai moottorin käynnistimenä (3 kW:iin asti). Se mahdollistaa nopean käyttöönoton sekä helpon käytön ja kunnossapidon. Integroitu PLC ja yhteensopivuus kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa mahdollistaa vapaasti konfiguroitavan kentänjakojärjestelmän helpon integroinnin kaikkiin nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin.

Verkotetut NORD-käyttöyksiköt lähettävät tilatietonsa ohjausjärjestelmän kautta suojattuun pilvipalveluun (Cloud). Tämä mahdollistaa mm. ennakkohuollon – kuljetinkäytöistä teollisuusvaihteisiin asti. Toimintatietojen tallennus mahdollistaa myös järjestelmän optimaalisen mitoittamisen sekä käyttöjen jatkuvan kunnonvalvonnan. Näin NORD tarjoaa älykästä käyttöteknologiaa digitalisoitua tuotantoa varten Industry 4.0:n mukaisesti. Esimerkiksi teollisuusvaihteiden osalta yhtiö esittelee ennakkohuollon ratkaisuja, jotka on sovitettu juuri tätä tuoteryhmää varten.

Käyttöteknologian älykkään verkottamisen lisäksi, ja erityisesti sisälogistiikkaa varten, tarvitaan usein erityisen taloudellisia ratkaisuja, jotka voivat tuoda säätöjä erimerkiksi versioiden lukumäärän vähentämisen myötä. NORD tarjoaa LogiDrive-järjestelmiensä myötä tehokkaan ja huoltoystävällisen plug&play-teknologian. Se koostuu vakioversioista, joissa on IE4-vaihdemoottori 5,5 kW:n nimellistehoon asti, kaksiportainen kartiovaihde ja taajuusmuuttaja – yhdistelmä, joka mahdollistaa prosessien ja kustannusten optimoinnin.

Vielä yksi tärkeä elementti modernissa tuotannossa on laitoksen ja koneiden toiminnallinen turvallisuus. SK TU4-PNS PROFIsafe -liitäntämoduulin myötä NORD tarjoaa entistäkin paremman turvallisuuden. Valinnainen moduuli täyttää tiukimmat turvallisuusvaatimukset, mahdollistaa erilaisten turvakomponenttien joustavan integroinnin ja varmistaa turvalliset yhteydet PROFINET-ympäristöissä.

Löydät NORDin älykkäät käyttöratkaisut

Hannoverin messuilla 2018 hallista 15, osastolta H31 ja CeMAT-messuilla hallista 21, osastolta C33.