Uutiset –

Korkean hyötysuhteen älykkäät käytöt – halli 15, osasto H31 ja halli 21, osasto C33

NORD tekee vaikutuksen Hannoverin messuvieraisiin älykkäällä käyttötekniikallaan, joka tarjoaa paremman luotettavuuden, hyötysuhteen ja digitaalisen verkottumisen teollisuudelle ja sisälogistiikkaan.

hmi 2018 nord drivesystems booth at fair

Bargteheide , 2018-04-02

Hallissa 15 osastolla H31 tämän vuoden Hannoverin messuilla NORD esittelee pilvipohjaisten älykäyttöjen toimintaa käyttäen esimerkkinä teollisuusvaihdetta . “Käyttömme ovat ihanteellisesti varustettuja Industry 4.0:aa varten. Ne mahdollistavat sovelluskohteen toimintatietojen jatkuvan kirjaamisen, ennakoivan huollon ja jatkuvan kunnonvalvonnan,” kertoo NORDin toimitusjohtaja Dr Omar Sadi – joka on paikalla Hannoverin messuilla 2018. Turvallisen tiedonsiirron takaamiseksi nykyaikaisen tuotannon ProfiNet-ympäristöissä käyttöjen asiantuntija esittelee myös PROFIsafe-liitäntämoduulin SK TU4-PNS. “Olemme iloisia, että messutarjontamme sai messuvierailta positiivista palautetta. Olemme erityisen tyytyväisiä kovaan mielenkiintoon tulevaisuuden digitaalisen tuotannon tuotteitamme kohtaan,"" Sadi jatkaa.

CeMATin hallissa 21 osastolla C33 pohjoissaksalainen valmistaja esittelee NORDAC LINK -kentänjakojärjestelmät nykyaikaisia verkotettuja sisälogistiikan järjestelmiä varten sekä LogiDriven, tehokkaan käyttöratkaisun, joka mahdollistaa tuoteversioiden lukumäärän vähentämisen sisälogistikassa.