Uutiset –

NORD laajentaa tuotantolaitostaan Aurichissa

Viime vuonna tuotanto- ja varastotiloja laajennettiin Aurichissa ja samalla oletettiin käyttöön uusi kokoonpanolinja.

Bargteheide , 2018-06-25

1980-luvun alusta lähtien NORD on valmistanut elektronista käyttöteknologiaa Ala-Saksin Aurichissa. Vuosien mittaan tuotantotiloja on laajennettu jatkuvasti yhä kasvavaa tuotevalikoimaa varten. NORDAC LINK -kentänjakojärjestelmän esittely viime vuonna vaati myös kapasiteetin laajentamista. Uuden tuotesarjan tuotantoa varten otettiin käyttöön uusi kokoonpanolinja. Lisäksi tuotantotiloja laajennettiin 400 neliömetrillä ja varastotiloja 1000 neliömetrillä. Tällä tavalla NORD pystyy tyydyttämään kasvavan kysynnän perinteisestä käyttöratkaisusta hajautettuun asennukseen. Joustavan ja automatisoidun tuotantorakenteen ansiosta jopa eräkoko 1 on mahdollinen.

NORD Electronics työllistää nyt 130 henkilöä ja valmistaa yli 100 000 yksikköä vuodessa 5000 m2:n Aurichin tehtaallaan. Valikoima kattaa elektroniset käyttöyksiköt 160 kW tehoon asti (taajuusmuuttajat, moottorin käynnistimet ja elektroniikan).