Uutiset –

Käyttöratkaisut puhdistusgondoleihin – turvallisesti korkeudesta riippumatta

Vaihdemoottorit ja taajuusmuuttajat tarkoilla paikoitusominaisuuksilla nostavat ja kiertävät koria, jotta huolto- ja siivoushenkilöstö yltää sieltä “New York by Gehry” -pilvenpiirtäjän mutkittelevan julkisivun jokaiseen nurkkaan.

Bargteheide , 2018-06-25

Espanjalainen Góndolas in Design, S.L. kehitti yhteistyössä NORDin kanssa räätälöidyn ratkaisun “New York by Gehry” pilvenpiirtäjän julkisivun puhdistusta varten. Gondolijärjestelmä koostuu teleskooppivarresta, erityisestä johdejärjestelmästä julkisivussa sekä teleskooppisesta korista, josta päästään käsittelemään rakennuksen pintoja. NORD-käyttöteknologia nostaa ja kiertää koria, tasapainottaa sen painon ja käyttää teleskooppiyksikköä. Liikkeitä ohjataan kartiovaihteilla. Lisäksi kolme SK 500E -taajuusmuuttajaa ohjaa gondolin liikkeellelähtöä ja pysähtymistä, eri kiertymisnopeuksia sekä vastapainon liikkeitä kiihdytys- ja hidastusramppien avulla. NORD-käyttöteknologia antaa vaihdemoottorien 24 % paremman radiaalisen kuormitettavuuden kuin kilpailevat tuotteet sekä taajuusmuuttajien 25 % suuremman ylikuormitettavuuden useimpiin muihin valmistajiin verrattuna.