Uutiset –

Kestävä suojaus: nsd tupH -pintakäsittelystä hyötyä kuljetintekniikkaan

Hygienia ja luotettavuus ovat ykkösasioita Smalte Conveying Solutions -yhtiölle. Tästä syystä pakkauskoneiden kuljetinjärjestelmiä valmistava australialainen yritys luottaa NORDin kestäviin nsd tupH -pinnoitettuihin käyttöihin.

Bargteheide , 2019-03-13

Kestävä korroosiosuojaus, helppo puhdistettavuus ja lisäksi taloudellisuus – nsd tupH -pintakäsittelyn erinomaiset tekniset ominaisuudet ja taloudelliset hyödyt ovat vakuuttaneet myös Smalte Conveying Solutionsin. Kalliiden, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen moottorien sijaan australialainen kuljetinalan asiantuntija päätti ottaa käyttöön NORDin nsd tupH -pintakäsitellyt vaihdemoottorit ja varusti 24 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuljetinta, jotka kuljettavat kastikkeita ja kulkevat tuotantoalueelta pakkausalueelle ja lopulta HMPS-pakkauskoneelle asti, NORDin korroosionkestävillä käytöillä.

nsd tupH -pintakäsittelyjärjestelmä on prosessi alumiinipintojen syväkäsittelyä varten. Elektrolyyttisessä prosessissa pintakerros sulkeutuu ja sitoutuu tiiviisti pohjamateriaaliin. Näin alumiinista saadaan yhtä korroosionkestävää kuin ruostumaton teräs. nsd tupH -pintakäsittelyllä suojatut pinnat ovat helppoja puhdistaa ja kestävät hyvin happoja ja emäksiä. Myös painepesurien ja monenlaisten syövyttävien aineiden käyttö on mahdollista. nsd tupH -vaihdemoottorit ovat luja ja kestävä vaihtoehto maalatuille tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuille vaihdemoottoreille. nsd tupH -pintakäsittely on saatavana kaikkiin alumiinista valmistettuihin NORD-tuotteisiin.

nsd tupH:n hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Kestävä suoja korroosiota vastaan
  • Luotettava toiminta ja pieni huollontarve
  • Elintarvikekelpoinen (FDA:n hyväksymä materiaali)
  • Helppo puhdistaa
  • Pitkä käyttöikä
  • Kevyt paino (alumiinia valuteräksen sijasta)
  • Käytännössä hyväksi todettu jo vuosien ajan
  • Erinomainen hinnan ja suorituskyvyn suhde