Uutiset –

Elektroniikkatuotanto Aurichissa: joustavaa ja tehokasta

NORDilla on 1980-luvun alusta lähtien ollut omaa elektroniikkatuotantoa Ala-Saksin osavaltion Aurichissa.

Bargteheide , 2019-06-24

NORD valmistaa Aurichissa (Ala-Saksin osavaltiossa) 5000 m2:n tuotantotiloissaan sähköistä käyttöteknologiaa 160 kW:iin asti (taajuusmuuttajat, moottorin käynnistimet ja elektroniikka). Tehtaalta lähtee vuosittain yli 100 000 yksikköä – sarjatuotantolaitteista ja yksilöllisesti konfiguroitavista tuotteista aina yksittäiskappaleisiin asti. Täällä valmistetaan myös hajautetut NORDAC LINK -kentänjakojärjestelmät ja uusi ohjauskaappiin asennettava taajuusmuuttaja NORDAC PRO SK 500P .

Nykyaikainen, automatisoitu tuotanto on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, nopeaksi ja joustavaksi. Tämä varmistetaan mm. logistiikkaketjun lean logistics -periaatteen, pitkälti paperittoman tuotantojärjestelmän sekä tuotteen konfiguroinnista automaattisesti generoituvien kokoonpano- ja tarkastussuunnitelmien avulla. Näin NORD pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja markkinoiden muutoksiin nopeasti ja joustavasti. Sarjatuotantolaitteissa 7,5 kW teholuokkaan asti myös eräkoko 1 on mahdollinen ilman eritysitoimenpiteitä. Laaja ja tiukka laadunvalvontaprosessi takaa NORD-tuotteiden korkean laadun ja luotettavuuden.

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37

26605 Aurich‎