Uutiset –

Uusia taajuusmuuttajia NORDilta

NORDAC PRO SK 500P:n myötä NORD esittelee huippuluokan taajuusmuuttajan ohjauskaappiasennusta varten. Se tarjoaa ainutlaatuiset toiminnot, liitettävyyden ja modulaarisuuden. Taajuusmuuttajissa on vaikuttava määrä liitäntöjä tiedonsiirtoa ja kenttäväyliä varten, innovatiiviset ominaisuudet sekä useita laajennusmahdollisuuksia.

Bargteheide, 2020-03-18

Uudet modulaariset NORDAC PRO -sarjan taajuusmuuttajat ovat laajennettavissa toiminnallisesti plug-in-moduuleilla ohjausta, turva- ja lisätoimintoja varten. Käyttäjät hyötyvät myös erityisen kompaktista, ”kirjanmallisesta” rakenteesta. Kapea muotoilu säästää tilaa ohjauskaapeissa ja mahdollistaa rinnakkaisen asennuksen. Taajuusmuuttajia on saatavana 0,25 – 5,5 kW:n tehoalueella. Vakiomallisen CANopen-rajapinnan lisäksi, multi-chip-rakenne Industrial Ethernetiä varten mahdollistaa tärkeimpien reaaliaikaisten Ethernet-standardien käytön yhden rajapinnan kautta. Olipa kyseessä ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK tai EtherCAT, vaadittava protokolla voidaan asettaa helposti parametrien avulla. Taajuusmuuttajat voidaan myös parametroida USB-portin kautta ilman ulkoista teholähdettä (”programming in the box”). Uutta on myös SD-korttipaikka parametrien tallentamiseen ja siirtämiseen.

Täydellinen kaikkiin sovelluksiin

Uusi Nord-ratkaisu ohjauskaappiasennukseen on saatavana yleismuuttajana (SK 500P) ja sovelluskohtaisena (SK 530P ja SK 550P) taajuusmuuttajana. Toisin kuin täysin varustettu sovelluskohtainen muuttaja, yleismuuttaja on taloudellisesti optimoitu laite, jossa on vähemmän liitäntöjä, sisältäen silti lukuisia ominaisuuksia, kuten integroitu PLC, pulssianturitakaisinkytkentä ja paikotustoiminto. SK 530P:ssä on myös SD-korttipaikka, USB-liitäntä, pulssianturin liitäntä ja laajennusmahdollisuus lisävarusteena saatavan SK CU5 -moduulin kautta. Toisaalta SK 550P on ensisijainen valinta liityttäessä ohjausjärjestelmiin Industrial Ethernetin kautta.