Uutiset –

Joustavia käyttöjärjestelmiä älykkääseen intralogistiikkaan.

NORD DRIVESYSTEMS toimittaa joustavia, älykkäitä käyttöjä kuljetus- ja varastotekniikkaa varten. LogiMAT-messuilla esitetään suorituskykyisiä mekatroniikkayksiköitä, joihin kuuluvat vaihdemoottorit, vaihteet ja käyttöelektroniikka omasta tuotannosta.

intralogistics_drive_servo_video

Bargteheide , 2015-01-20

”Hallitse kompleksiteetti” – NORD-järjestelmät tarjoavat käyttäjälle erittäin helpon muunnosten hallinnan. Älykkääseen tehoelektroniikkaan ja integroituihin esikonfiguroituihin PLC-moduuleihin on saatavana skaalautuva toiminnallisuus ja liitettävyys kaikkiin tavanomaisiin väyläjärjestelmiin. Intralogistiikan nykyisiin ja tuleviin tehtäviin voidaan liittää myös servodynamiikka. Dynaamiset tahtiajat, erittäin tarkka paikoitus sekä turvallisuudelle tärkeät nostoliikkeet voivat toteuttaa sekä moottorin lähelle ja moottorin kiinnitetyillä että laitekaappivaihtosuuntaajilla. 200 %:n ylikuormareservi takaa suuren käyttövarmuuden. Kansainvälinen myynti- ja huoltoverkko takaa asiakkaan lähellä toimivan nopean neuvonnan ja huollon.

NORD DRIVESYSTEMS LogiMAT-messuilla Stuttgartissa

10.-12. helmikuuta 2015

Halli 3, osasto C15