Uutiset –

Sovelluskohtaisia moottoreita tarvittaessa. NORD konfiguroi monia erilaisia moottorivaihtoehtoja

NORD DRIVESYSTEMS esitteli tämänvuotisilla Hannoverin messuilla laajaa teollisuuden ja muidenkin käyttäjien sovelluskohtaisten moottorien osaamistaan. Esillä oli valikoituja konfiguraatioita. Avattu IE2-moottorin malli esittely kylmiin ympäristöihin – ­40 °C asti – tarkoitettujen moottorien rakenne- ja varustevaihtoehtoja.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Niihin voidaan asentaa esimerkiksi valettu liitinkotelon sokkelin, seisontalämmitys tai laakerien, käämin, staattorin aukon ja roottorin erityinen suojaus. Nähtävillä oli myös NORDBLOC.1 -perheen räjähdyssuojattu hammasvaihdemoottori. Suojausluokan ”suurempi turvallisuus” (Ex e) malli on huomattavasti kevyempi ja jopa 40 % edullisempi kuin vaihtoehtoiset käytöt ”paineenkestävä kotelointi” (Ex de). NORD esitteli myös alakohtaisia tarvikkeita, esimerkiksi IE2-moottorin sadekattoineen ja erityisine tekstiilituuletinkupuineen: Siinä ei ole ritilää, johon kuidut voisivat tarttua. NORDilla on vuosien aikana kertynyttä kokemusta ja syvällisiä tietoja muustakin tavallisista tuotanto- ja prosessilaitteistoista – esimerkki teatteritalojen käytöistä. Teatterien käyttöön voidaan optiona esimerkiksi kaksoisjarrut, joilla saavutetaan erityisen korkeiden turvallisuusvaatimuksien edellyttävä täysi redundanssi. Käsin vapautettava jarruja on myös saatavana; jarruvaikutus poistaa virrattomassa tilassa purkamatta osia.